Archief
> Business Nieuws
> Koeltechniek Nieuws
> Industrial Automation Nieuws
> Elektrische aandrijftechniek Nieuws
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss IP 20 frequentieomvormer

04 juli 2008
Danfoss stelt u de VLT® frequentieomvormers voor in hun nieuwe IP 20 uitvoering.

De kleinste IP 20 "alles-in-één "
Dit zijn de kleinste IP 20 frequentieomvormers op de markt. Zoals bij de vroegere uitvoeringen worden ze uitgebracht met ingebouwd RFI (EMC) filter en filterspoelen om de harmonische stroomvervorming te beperken.

Een volledig gamma 0,25...450 kW voor montage in schakelkast.
Deze nieuwe Danfoss frequentieomvormers vormen de aanvulling van de reeksen 0,25... 7,5 kW « Bookstyle » en 110...450 kW. U beschikt nu over een volledige gamma voor montage in schakelkast.

Tot 50° C
Deze nieuwe compacte IP 20 frequentieomvormers weerstaan zonder declassering aan een gemiddelde temperatuur van 45°C over 24 h en aan een maximum temperatuur van 50° C.    
Drie pluspunten voor een meer competitieve kostprijs van de schakelkast

1) Kleinere schakelkast De nieuwe IP 20 uitvoering laat toe om het volume van de schakelkast aanzienlijk te verkleinen.
2) Minder uurloon De aansluittijd is beperkt dank zij de directe toegankelijkheid van de vermogenklemmen.
3) Kleinere kastventilatoren Het ventilatiedebiet kan worden beperkt doordat de frequentieomvormer een hogere omgevingstemperatuur kan weerstaan.
De aansluitingen zijn direct bereikbaar onderaan
De vermogenklemmen zijn direct toegankelijk onderaan, zonder de behuizing te moeten openen.

Goedkopere en compactere schakelkast
De nieuwe IP 20 uitvoering laat toe om de ingenomen ruimte in de schakelkast aanzienlijk te beperken en vereist minder ventilatie. De aansluittijd is beperkt dank zij de directe toegankelijkheid van de vermogenklemmen. De schakelkast kan op die manier goedkoper worden.

Nieuws & Evenementen

Communicatie is één van de fundamentele waarden van Danfoss : onze klanten dienen zo vaak en zo goed als mogelijk geïnformeerd te worden over nieuwigheden in verband met onze producten alsook over onze organisatie.