Archief
> Business Nieuws
> Koeltechniek Nieuws
> Industrial Automation Nieuws
> Elektrische aandrijftechniek Nieuws
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

De nieuwe frequentieomvormer VLT® AQUA Drive

29 mei 2007
De Danfoss VLT® AQUA Drive is speciaal ontwikkeld voor water- en afvalwatertoepassingen. Dankzij een aantal krachtige standaard en optionele functies vormt de VLT® AQUA Drive de meest economische oplossing voor dit soort toepassingen.
Voordelen 
  • Spaar energie
    De VLT® AQUA Drive levert een aanzienlijke energiebesparing op: efficiëntie beter dan 98%, Slaap Mode, Automatische Energie Optimalisatie (AEO), debiet compensatie.
  • Spaar ruimte
    Het compacte ontwerp van de VLT® AQUA Drive neemt weinig ruimte in beslag. Ingebouwde DC- en AC-spoelen onderdrukken harmonischen. Geen externe AC-spoelen nodig. Optioneel, ingebouwde RFI-spoelen voor alle uitvoeringen
  • Spaar kosten en bescherm uw installatie met een aantal speciale pomp functies:
    cascade Controller, Sensorless Control, droogloop beveiliging, einde-curve detectie, Automatisch motor wisselen, gefaseerd aanlopen, controle stand afsluiter, Safe stop, detectie laag debiet, leiding vul functie, Real-Time Klokfunctie, wachtwoord bescherming, bescherming tegen overbelasting, Smart Logic Controller.
    Instellingen zowel voor variabel als constant koppel toepassingen. Ook zonder kast Alle VLT® AQUA Drive omvormers zijn beschikbaar in een IP 54/55 (NEMA/UL Type 12) uitvoering. Daarnaast is de VLT® AQUA Drive ook in een IP 66 uitvoering (NEMA/UL Type 4x) beschikbaar.
  • Spaar tijd
    Omdat bij het ontwerp van de VLT® AQUA Drive rekening is gehouden met de installateur en de gebruiker, is de omvormer eenvoudig en snel te installeren en in gebruik te nemen.
    Intuïtieve bediening dankzij het met de iF Design Award bekroonde LCP bedieningspaneel – Eén model voor het gehele vermogensbereik.

    Dankzij het modulaire ontwerp zijn opties eenvoudig en snel (plug-andplay) te installeren, Auto-tune PID-regelaars. Het robuuste ontwerp en het feit dat de VLT® het eigen functioneren bewaakt, maken hem vrijwel onderhoudsvrij

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.