Archief
> Business Nieuws
> Koeltechniek Nieuws
> Industrial Automation Nieuws
> Elektrische aandrijftechniek Nieuws
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
AV210 pneumatische afsluiter

Danfoss pneumatische afsluiter werkt kostenbesparend voor toonaangevende fabrikant van autoclaven  

17 augustus 2009
De AV210 pneumatische afsluiter met hoekzitting van Danfoss is een echte 'must have' oplossing voor robuuste industriële toepassingen. De veelzijdige AV210 geniet een welverdiende reputatie voor uitstekende prestaties in toepassingen met hoge temperaturen en heeft onlangs de aandacht getrokken van een toonaangevende Europese fabrikant van autoclaven. De aangepaste afsluiter die hieruit voortkwam, betekende een verlaging van zowel de montagekosten als de kans op lekkage

Lekvrij, robuust en zuinig

Toen een fabrikant van autoclaven in Engeland de montagekosten voor de autoclaven wilde beperken, heeft Danfoss de uitdaging meteen aangenomen. De technici van Danfoss zijn aan de slag gegaan en hebben een messing klepzitting met buitendraad ontworpen. Hierdoor kan de fabrikant de montagekosten voor de afsluiters met 50 procent terugdringen.

Hoe komt het dat de afsluiter met buitendraad de montagekosten kan verlagen? Met een conventionele afsluiter met binnendraad moet er een drukadapter op de afsluiter worden aangesloten om de koppeling met de leiding tot stand te brengen. Wanneer echter gebruik wordt gemaakt van een afsluiter met buitendraad en een conisch vlak aan de binnenzijde, kan worden volstaan met een drukring en een drukmoer. Behalve een besparing op de onderdelenkosten betekent dit tevens een kortere montagetijd en minder kans op lekkage. Dit laatste komt omdat er bij elke aansluiting slechts één afdichting nodig is in plaats van twee. Aangezien veel grotere autoclaven gewoonlijk zijn uitgerust met meerdere extern bediende afsluiters is een buitendraad een slimme keuze en de zuinigste oplossing.
AV210 pnreumatische afsluiter in autoclaven
De robuuste AV210, die bekend staat als de 'troubleshooter' afsluiter, is bestand tegen temperaturen tot 180 °C en een druk van 10 bar. Hij is bovendien heel goed bestand tegen vuildeeltjes in het medium. Enkele andere belangrijke kenmerken zijn:  

  • Het binnenwerk van het afsluiterhuis is ontworpen voor een soepeler doorstroming en een betere doorstroom capaciteit.
  • De schelpvormige spindelafdichting uit één stuk biedt een hoge integriteit in zowel open als gesloten richtingen.
  • Het ontwerp met zwevende afsluiterplaat staat garant voor een uitstekende zelfuitlijning en een lekvrije aansluiting.
  • Het afsluiterhuis is leverbaar in brons en roestvrij staal.

De AV210 is ook veelzijdig. Hij wordt standaard geleverd met binnendraad en kan worden aangevuld met zeer uiteenlopende accessoires, waaronder afsluiter positie-indicatoren, handmatige omschakeling en capaciteitsregelingen, en een reeks 3/2-weg magneetventielen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Danfoss kantoor bij u in de buurt.

Door Kevin Mee, Strategic Sales Development Manager

Nieuws & Evenementen

Communicatie is één van de fundamentele waarden van Danfoss : onze klanten dienen zo vaak en zo goed als mogelijk geïnformeerd te worden over nieuwigheden in verband met onze producten alsook over onze organisatie.