(BE) Danfoss België
Wereldwijd
> Danfoss wereldwijd
> Verkoop en naverkoop
> Hoofdzetel
> Productie
> Webadres
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss Wereldwijd

Danfoss is een organisatie, met verkooppunten, hoofdkantoren, divisies en fabrieken over de hele wereld.

Danfoss wereldwijd

Kazakhstan Russian Federation Ukraine Moldova, Republic of Belarus Georgia Armenia Azerbaijan Turkmenistan Uzbekistan Tajikistan Kyrgyzstan
Click on an area to zoom in

Contact

De producten en diensten van Danfoss zijn wereldwijd beschikbaar door middel van een netwerk van filialen en agenten. De Danfoss groep beschikt over 59 fabrieken in 21 landen. Op deze wijze is Danfoss steeds dicht bij de klanten.

Met de mondialisering willen we niet de wereld veroveren, doch een natuurlijk deel ervan worden. Dit wordt bereikt door het respecteren en begrijpen van de culturen in de landen waar Danfoss actief is. Tegelijkertijd probeert Danfoss haar visie uit te dragen. Voor de werknemers van Danfoss wil dit zeggen dat de plaatselijke tradities en culturen gewaardeerd worden, terwijl het voor de klanten wil zeggen dat Danfoss overal aanwezig is waar nodig - als plaatselijke ondersteuning, maar ook als wereldspeler die geen uitdaging uit de weg gaat.