De VTZ - de echte capaciteitsgeregelde compressor
Compressoren voor koeling worden meestal geselecteerd op basis van de maximale systeembelasting. Maar wat gebeurt er als het systeem 85% van de tijd ruim onder de maximale belasting zit?
VTZ opvallendste kenmerken
- Nieuwe geïntegreerde functies. Olie retourmanagement, overbelastingbegrenzing, anti-pendel voorziening, Persgastemperatuur controle (accessoire), compressorset regeling: 1 frequentie gestuurd + 2 met vast toerental
- Hoge COP over de gehele regelgebied
- Optimale belasting/capaciteit aanpassing; een technologie gebaseerd op toerenregeling