Koeltechniek
> Refrigeration & Air Conditioning
> Producten
> Nieuws
> Product in de kijker
> Technische literatuur
> Software
> Koelmiddelen
> Onze doelgroepen
> Vorming en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
NTZ

De NTZ - Probleemloze keuze voor lage temperaturen

Bestemd voor lage temperturen en vriestoepassing behoort de NTZ serie van hermetische zuigercompressoren tot de beste compressoren, die vandaag de dag te leveren zijn. 

Een probleemloze economische keuze, de NTZ staat voor betrouwbaarheid, ontworpen en geoptimaliseerd voor een uitgebreid verdampingtemperatuurbereik van -10°C tot -45°C. De kenmerken garanderen topklasse prestatie en hoge efficiëntie bij lage verdampingtemperaturen.

NTZ opvallendste kenmerken

  • Uitgebreid verdampingtemperatuurbereik, geschikt voor snelle temperatuurverlaging
  • Zuiggasgekoelde motor in combinatie met de geïntegreerde motorbeveiliging zorgt voor jarenlange betrouwbare werking
  • Eenvoudige installatie, geen vloeistofinjectie nodig
Uitgebreide serie

De NTZ serie is één van de meest uitgebreide serie van hermetische zuigercompressoren voor lage temperaturen, met capaciteit van 900 tot 6000 W (@ EN129000) 

Hoge retourgastemperatuur 

NTZ compressoren zijn geschikt voor een retourgastempertuur tot en met 20°C zonder speciale aanpassingen.

Efficiënte motorkoelingoling
 
Een zuiggas gekoelde motor gecombineerd met interne motorbeveiliging verzekert u van een betrouwbare werking voor vele jaren..

Hoge verdampingtemperatuur limiet

Verbeterd de snelheid in het verlagen van de temperatuur. 

Toepassingen
  • Diepvriesvoedselbereiding en -opslag
  • Roomijsmachine
  • Middelgrote koel- en vriescellen
  • Lage temperatuur koelaggregaten
  • Schokvriezers