Koeltechniek
> Refrigeration & Air Conditioning
> Producten
> Nieuws
> Product in de kijker
> Technische literatuur
> Software
> Koelmiddelen
> Onze doelgroepen
> Vorming en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MPZ VTZ NTZ

De MPZ - Compacte oplossing voor moderne systemen

De MPZ is de meest geavanceerde lijn van koeltechnische compressoren, die we ooit hebben ontworpen. Met behulp van onze vooraanstaande compressortechnologie is de MPZ serie ontworpen voor een ongeëvenaarde energie efficiencie verhouding, gecombineerd met een ruimtebesparend ontwerp, verbeterde functionaliteiten, laag geluidsniveau en extreme betrouwbaarheid.

MPZ opvallendste kenmerken
  • Standaard voetbevestiging
  • Ovale vorm voor eenvoudige integratie in compacte systemen
  • Koperen aansluitingen garanderen 100% dichte systemen
De vijf modellen in de MPZ serie hebben een verdampingtemperatuurbereik van +10°C tot -30°C en zijn elk duizenden uren getest onder de zwaarste condities. Het maakt niet uit welke MPZ u kiest, u zult één van Danfoss belangrijkste kenmerken ervaren, te weten betrouwbare kwaliteit.

Optimaal ontwerp

Verticale aansluitingen en een optimale vorm zorgen voor een eenvoudige integratie. 

Geluidsarm

Efficiënte geluidsdemping met gaspulsatiedemper en ontwerp van behuizing voor lage emissie.. 

Toonaangevende efficiency

Laag energieverbruik leidt tot een hoge COP van 2.1 bij EN 12900 MBP.

Perfect voor samenbouw

Ontworpen om perfect te passen in alle (gesoldeerde)systemen en aggregaten 

Toepassingen
  • Ijsblokjes machines
  • Koelkasten met glazen deur
  • Schokvriezers
  • Koelaggregaten voor koelcellen
  • Verkoopautomaten
  • Flessenkoelkasten
  • Laboratoria en medische apparatuur