Koeltechniek
> Producten
> Refrigeration & Air Conditioning
> Nieuws
> Product in de kijker
> Technische literatuur
> Software
> Koelmiddelen
> Onze doelgroepen
> Vorming en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
 
 
 
 
 
Thermostatische expansieventielen zijn leverbaar als componenten programma, m.a.w. met separate ventielhuizen en doorlaten, of als compleet ventiel (v...
>Thermostatische expansie ventielen
Elektromagnetische afsluiters voor koeltechnische toepassingen, standaard typen geschikt voor fluorhoudende koelmiddelen en ammoniak (R717) maar ook m...
>Elektromagnetische afsluiters
De serie van druk gestuurde regelaars en druk- en temperatuur gestuurde regelaars hebben veel verschillende functies in zowel commerciele en industrie...
>Druk en temperatuur gestuurde regelaars
Een ADAP-KOOL® systeem bestaat uit regelaars voor verdampers en voor de koelcentrales gekoppeld aan een bussysteem dat energieoptymalisatie mogelijk m...
>Elektronische regelaars
Lijncomponenten voor commerciële en industriële koeltechniek omvat een groot aantal productgroepen, zoals warmtewisselaars, olieafscheiders en verschi...
>Lijncomponenten
Het programma van pressostaten en thermostaten volstaat voor vele toepassingen in koeling en airconditioning. De pressostaten en thermostaten zijn opg...
>Druk- en temperatuurschakelaars
Drukgestuurde waterregelventielen worden toegepast voor de regeling van het waterdebiet in koelsystemen met watergekoelde condensers. Het modulerende...
>Magneetventiel, water
Het programma van filterdrogers bevat zowel hermetische filterdrogers als deze met verwisselbare kern. De hermetische filterdroger is beschikbaar voo...
>Filterdrogers en kijkglazen
Danfoss CI-TI™ contactors en motorstarters bieden een probleemloze omschakeling en maximale bescherming voor uw kostbare motoren en andere elektrische...
>Contactors en motorstarters
Temperatuur opnemers, druk transmitters, niveauregelaars en gasdetectiesystemen voor elektronische regelingen of koeltechnische toepassingen.
>Elektronische regelaars, sensors en transmitters
Elektronische gestuurde afsluiters voor koeltechnische installaties worden toegepast in combinatie met elektronische regelaars, typisch uit de Danfoss...
>Elektronische ventielen
Stop en regelafsluiters zijn handbediende afsluiters voor toepassing in industriele koeltechnische toepassingen waar bijvoorbeeld een gedeelte van de...
>Afsluiters en inregelventielen
De ventielen werden speciaal ontworpen voor bescherming van componenten tegen bovenmatige druk en om aan de strikte kwaliteitsvraag en de veiligheidsv...
>Veiligheidsventielen
Deze producten serie omvat de mechanische en elektronische producten bijzonder geschikt voor vertonen van de unieke regeling van het niveau in industr...
>Niveauregelaars
Optyma koelgroepen voor licht-commerciële toepassingen zoals koelvitrines, kleine koelcellen en cateringtoepassingen. Ze zijn geschikt voor de koudemi...
>Koelgroepen Optyma
Danfoss Appliance Controls ontwikkelt en produceert algemene temperatuurregelingen voor huishoudelijke toepassingen en licht commerciele industrie. He...
>Huishoudelijke thermostaten
Flenzen, dichtingen ,motoren, doorlaten en andere wisselstukken voor het volledige programma Refrigerationand Airconditioning Controls. Deze categorie...
>Accessoires en toebehoren
De Danfoss compressor serie bestaat uit kleine gelijkstroom compressoren voor mobiele toepassingen tot en met grote scroll compressoren voor commercie...
>Compressoren
De ICF-regel oplossing kan een reeks van conventionele mechanische, electro-mechanische en elektronisch bediende afsluiters vervangen, en een aantal e...
>Industriële koeling: Controleoplossingen