Koeltechniek
> Producten
> Refrigeration & Air Conditioning
> Nieuws
> Product in de kijker
> Technische literatuur
> Software
> Koelmiddelen
> Onze doelgroepen
> Vorming en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Foresee™

Foresee™ is een calculatie- en selectieprogramma op CD-ROM. Het berekent de capaciteit van een bepaalde compressor en zoekt naar compressoren die voldoen aan de benodigde koelcapaciteit.
Het Foresee™ programma is eenvoudig in het gebruik en biedt zeer goede calculatiemogelijkheden.

Snel schakelen tussen het selecteren van een type en het selecteren van een capaciteit.
Calculeer een compressor, een hele serie compressoren of zelfs alle beschikbare modellen en koelmiddelen tegelijkertijd.

Het resultaat wordt weergegeven in tabelvorm waarbinnen je kunt sorteren op capaciteit en type.

Rechtstreeks toegang tot de PDF-files van de databladen met alle technische productgegevens.


Het Foresee™ programma kan worden gedownload via de onderstaande link (zonder databladen). Let op: deze download versie is de originele versie zonder database updates.

Verbetering door samenwerking

Danfoss vindt klantgerichtheid zeer belangrijk. Ons doel is om omschreven te worden als: BESTE KEUS en EERSTE KEUS als LEVERANCIER en ZAKENPARTNER.
Samen kunnen wij uw business verbeteren.

Als u prijs stelt op de support van een firma die als doel heeft u te helpen met het verbeteren van de efficiency en winst van uw bedrijf, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.