Koeltechniek
> Refrigeration & Air Conditioning
> Producten
> Nieuws
> Product in de kijker
> Technische literatuur
> Software
> Koelmiddelen
> Onze doelgroepen
> Vorming en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Coolselector®: Het intelligente en gebruiksvriendelijke selectiemiddel

Coolselector® is nu bijgewerkt tot versie 1.0.1.x die ook compressoren en koelgroepen bevat.

Coolselector® kan ook op Windows Vista en Windows 7 worden geïnstalleerd.

Tegelijkertijd hebben wij instructies opgemaakt om Coolselector® op een netwerk te installeren.

Maak hieronder uw installatiekeuze:

Nieuwe installatie van Coolselector®

Om Coolselector® te installeren op uw PC dient u over administrator-rechten te beschikken.

Klik op onderstaande link om Coolselector® te installeren.

Firefox- en Chrome-gebruikers: Download de "setup.exe" wanneer gevraagd. Dubbelklik op het bestand in de Downloader Manager of in de downloadbestemming om de installatie verder te zetten. Herhaal dit met het bestand "Configurator.application".

Ik heb Coolselector® reeds geïnstalleerd

Gelieve Coolselector® eerst te sluiten! 

Om Coolselector® te installeren op uw PC dient u over administrator-rechten te beschikken.

Om de nieuwe versie van Coolselector® te installeren, dient u eerst de huidige versie te verwijderen.
Klik op onderstaande link om uw Coolselector® te updaten.

De installatie van de nieuwe versie volgt automatisch. Neem al de pop-up's in acht.

Firefox- en Chrome-gebruikers: Download de "Refresh.exe" wanneer gevraagd. Dubbelklik op het bestand in de Downloader Manager of in de downloadbestemming om de installatie verder te zetten.

Doe hetzelfde met de volgende bestanden:
"setup.exe".
"Configurator.application"

Netwerkinstallatie van Coolselector®

Gelieve het formulier in te vullen om een cd voor netwerkinstallaties te ontvangen. 

De installatie op een netwerk dient uitsluitend uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel.

Disclaimer

Alle waarden berekend en geselecteerde componenten van deze software moeten door de gebruiker worden geverifieerd.
Danfoss kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke fouten in het Coolselector programma.

Danfoss behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit geldt voor producten die al in bestelling zijn, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder verdere wijzigingen in de specificaties die zijn overeengekomen.

©Danfoss A/S, Refrigeration and Air Conditioning Division 2010.