Koeltechniek
> Producten
> Refrigeration & Air Conditioning
> Nieuws
> Product in de kijker
> Technische literatuur
> Software
> Koelmiddelen
> Onze doelgroepen
> Vorming en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
OPTYMA PLUS™ with Scroll or Reciprocating Technology

OPTYMA PLUS™ inclusief de scroll- en zuigercompressoren.

Gebruiksvriendelijkheid op hoger niveau 

Speciaal ontworpen voor gemak en energie efficiëntie gedurende de gehele levensduur, biedt de OPTYMA PLUSTM zowel de installateurs als de eindgebruikers, een breed scala van praktische voordelen ondergebracht in een weersbestendige omkasting.

In feite is de OPTYMA PLUS™ de droom van iedere installateur. Het compacte ontwerp en het lichte gewicht, door het gebruik van de Danfoss hoge prestatie scrollcompressoren, maken de installatie en service eenvoudig.

In combinatie met de vereenvoudigde bedrading is deze koelgroep één van de snelst te installeren op de markt. Monteer de koelgroep, schakel de spanning in en de OPTYMA PLUS™ zal vele jaren lang probleemloos functioneren.
Geluidsarme werking 
Met de OPTYMA PLUS™ is lawaai nu iets uit het verleden. De nieuwe scroll met een uniek ontwerp van de terugslagklep, speciale akoestische isolatie en een geoptimaliseerde regeling van de ventilator gedurende perioden van lage belasting, verzekeren altijd een soepele en geluidsarme werking. Perfect voor toepassing in woongebieden of supermarkten waar geluid vaak een belangrijke kwestie is.

Geoptimaliseerd voor efficiëntie  
Danfoss ingenieurs hebben ook manieren gevonden om de energie efficiëntie op een hoger niveau te brengen. Alle componenten en regelapparatuur in de OPTYMA PLUS™ zijn  nauwkeurig afgesteld voor het laagst mogelijke energieverbruik, zonder afbreuk te doen aan de prestaties of de betrouwbaarheid.

Scroll- of zuigertechnologie – Uw keuze
Speciaal ontworpen voor gemak en een lange energie efficiënte levensduur, is de nieuwe OPTYMA PLUS™ook meer flexibel dan ooit. Of het nu voorzien is van de nieuwe scrollcompressor voor koeling, een kleine of middelgrote hermetische zuigercompressor – u krijgt altijd de optimale oplossing. Gewoon door te kiezen voor de technologie die het best past bij uw toepassing.

Het feit dat de scrollcompressoren echte multi-koelmiddel compressoren zijn, houdt in dat ze kunnen werken met R134a en R404A/R507, en dat aan alle eisen wordt voldaan zonder de keuze te bemoeilijken.

Danfoss kwaliteitscomponenten 
Met de OPTYMA PLUS™ is er geen reden verder te zoeken, OPTYMA PLUS™ is een unieke Danfoss koelgroep compleet opgebouwd uit Danfoss kwaliteitscomponenten. Als service en onderhoud nodig is, vindt u alle nodige  Danfoss kwaliteitscomponenten, inclusief compressor, afsluiters en regelapparatuur, verkrijgbaar uit voorraad bij uw Danfoss groothandel.