DLX-KK compressoren, R600a
Stiller dan ooit
Gebaseerd op een gloednieuw platform, is de DLX-KK serie van huishoudelijke compressoren, een belangrijke upgrade van een gamma dat het gehele gebied van huishoudelijke apparaten omvat. 50%stiller dan vergelijkbare compressoren, biedt de DLX-KK-serie een aanzienlijk voordeel in toepassingen die gebaseerd zijn op een geluidsarme werking.
Tegelijkertijd biedt de boost van 20% in COP, in vergelijking met voorgaande modellen, een aanzienlijke energiebesparing in eindgebruikertoepassingen. Het prestatieniveau is uitzonderlijk in de lagere koelcapaciteitsregionen - vanaf 46 W (CECOMAF). Het koelvermmogenbereik van het DLX-KK platform reikt tot 135W (CECOMAF).