Koeltechniek
> Refrigeration & Air Conditioning
> Producten
> Nieuws
> Product in de kijker
> Technische literatuur
> Software
> Koelmiddelen
> Onze doelgroepen
> Vorming en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Optyma with Scroll

Optyma™ de meest betrouwbare en efficiënte koelgroepen met het breedste toepassingsgebied

05 mei 2011
Optyma™ is het breedste gamma van hermetische koelgroepen beschikbaar op de markt. Complementair aan de reeks Danfoss-zuigercompressors zijn MLZ-scrollcompressors voor koeling eveneens het basisingrediënt voor het uitgebreide gamma OPTYMA™-koelgroepen van Danfoss. Met een volledig assortiment van hogecapaciteit zuiger- en scrollcompressors bieden deze koelgroepen de perfecte oplossing voor elke toepassing van klassieke commerciële koeling en verzekeren ze een vermindering van kosten en complexiteit van de systemen.
Verminder de uitbatingskosten en verhoog het comfort voor uw klant  
Alle Optyma™-koelgroepen zijn uiterst efficiënt en betrouwbaar. Dankzij het grote werkgebied en de hoge COP van de compressoren worden het energieverbruik, en daardoor ook de energiekosten, aanzienlijk verlaagd. Het gebruik van stille scrollcompressors zorgt ervoor dat Optyma™ de beste oplossing is voor toepassingen waar een laag lawaai- en trillingsniveau belangrijke criteria voor systeem en omgeving zijn.  

Installatie wordt gemakkelijker
Met Optyma ™ koelgroepen bespaart u kosten voor service en onderhoud. De hoge robuustheid en gemakkelijke toegankelijkheid van alle onderdelen, zorgen voor snelle en gemakkelijke installatie en service, zelfs in zeer moeilijke omgevingen. Hierdoor worden ook de kosten laag gehouden.  
Optyma with Scroll
Uw stock en logistiek optimaliseren
Optyma™ met scroll is een echt multikoelmiddelaggregaat. Het kan worden gebruikt met R404A-,R507- en R134a-koelmiddelen wat een aanzienlijke optimalisering van uw voorraden en logistiek toelaat.  

Geen compromis op kwaliteit
Bij Danfoss aanvaarden wij geen toegevingen op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. Met Optyma™ verzekeren wij aan onze klanten dan ook 100% fabrieksgeteste producten met premiumkwaliteit.  

Lokale gekwalificeerde ondersteuning
Bovenop het uitgebreide Optyma™-gamma bieden wij eveneens lokale ondersteuning en begeleiding. Een netwerk van partner-groothandelaars en lokale Danfoss-teams bieden u indien nodig assistentie en hulp. Zij zullen steeds hun uiterste best doen om aan uw behoeften te voldoen. Bij Danfoss geloven we gewoon dat het belangrijk is om een "optimale service" te bieden.  

Nieuws & Evenementen

Communicatie is één van de fundamentele waarden van Danfoss : onze klanten dienen zo vaak en zo goed als mogelijk geïnformeerd te worden over nieuwigheden in verband met onze producten alsook over onze organisatie.