De OPTYMA PLUS™ koelgroepen zijn de mooiste en stilste groepen die we ooit hebben ontworpen. Verkrijgbaar in een complete serie met verschillende capaciteiten in weerbestendige behuizingen, voldoen ze perfect voor iedere conventionele commerciële koeltoepassing. En ze zijn samengesteld met alleen originele Danfoss componenten voor uitstekende prestaties en betrouwbaarheid. Met 9 nieuwe modellen voorzien van ingebouwde scrolltechnologie en twee nieuwe zuigeruitvoeringen voor R404A/ R507 MBP toepassingen, gebouwd rond onze SC12MLX en GS 26MLX, biedt Danfoss nu een volledig geoptimaliseerde serie van energie efficiënte, geluidsarme, “plug en play” koeloplossingen voor toepassingen zoals:
• Koel- en vriescellen
• Bier- en wijnkelders
• Mini supermarkten
• Benzinestation winkels
Beheersing van het geluidsniveau
Door om de OPTYMA PLUS™ koelgroepen een krachtige en efficiënte nieuwe scrollcompressor te bouwen, zijn we in staat het geluidsniveau verder te reduceren en de gehele efficiëntie te verhogen. Akoestische isolatie, het speciale interne ontwerp van het motorcompartiment in de behuizing en verlaging van het ventilatortoerental gedurende periodes van deellast maken de werking van de OPTYMA PLUS™ zo soepel en stil, dat het de rust in uw omgeving niet zal verstoren.
Eenvoudig te installeren
Alle groepen zijn ontworpen voor buitenopstelling en zijn beschermd door een robuuste weerbestendige behuizing in een compact en stijlvol ontwerp, dat montage en installatie eenvoudig maakt. De koelgroepen zijn volledig voorbedraad (IP54) en alle belangrijke componenten zijn al ingebouwd, zodat de inbedrijfstelling heel eenvoudig is: monteer het aggregaat, vul de installatie en schakel de spanning in en het koelproces is gestart. De toepassing van de nieuwe lichtgewicht scrollcompressor, welke tot 50% minder weegt dan gelijksoortige hermetische modellen van de concurrentie en lichter is dan de concurrerende scroll en hermetische zuigerontwerpen, stelt ons in staat een klein en compact ontwerp van de koelgroepen aan te bieden, die hierdoor nog eenvoudiger zijn te installeren en te onderhouden. De groepen passen in kleine ruimten, maar bieden nog genoeg ruimte voor de installateur om gemakkelijk de componenten te kunnen bereiken, zoals het kijkglas, zichtbaar aan de buitenkant, wat aanzienlijk helpt bij het onderhoud. Volledige compatibiliteit met de OPTYMA™ controller is een ander voordeel voor de installateur.
Danfoss standaard technologie ingebouwd
Gebouwd met uitsluitend Danfoss eigen technologieën en componenten, voorbedraad en getest in de fabriek, zijn OPTYMA PLUS™ koelgroepen de perfecte koeloplossing voor typische kleine supermarkten, winkels van benzinestations en koelceltoepassingen. Het feit dat scrolls echte multi-koelmiddel compressoren zijn, houdt in dat ze kunnen worden toegepast met R134a en R404A/R507 en dat aan alle eisen wordt voldaan zonder de keuze te bemoeilijken. Uw Danfoss distributiepartner en de technici van Danfoss kunnen u helpen de juiste oplossing te selecteren, die voldoet aan de eisen van energie, wetgeving en milieu.
Voor meer informatie over de gehele Danfoss OPTYMA PLUS™ serie, neem contact op met één van onze distributiepartners.