Koeltechniek
> Refrigeration & Air Conditioning
> Producten
> Nieuws
> Product in de kijker
> Technische literatuur
> Software
> Koelmiddelen
> Onze doelgroepen
> Vorming en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KoolApp

"Druk" in de weer met de KoolApp™ voor je smartphone

18 oktober 2011
Overeenkomstige temperaturen en drukken vinden, wordt nog gemakkelijker dankzij de nieuwe mobiele applicatie van Danfoss

Het koelmiddellatje is een essentieel hulpmiddel voor alle professionals in de koeling- en airconditioningwereld. Het meest precieze koelmiddellatje ter wereld is vanaf nu ook als mobiele applicatie beschikbaar. Waar je je ook bevindt of met welke toepassing je ook werkt, KoolApp™ geeft jou meteen de exacte druk-temperatuur(*)conversie. Je kan zowel de precieze cijfers intikken als het schuiflineaal gebruiken om direct het juiste resultaat te verkrijgen.
Het is niet langer nodig je koelmiddellatje overal mee te nemen: je gsm heb je immers altijd bij de hand. 

De KoolApp™ biedt 48 koelmiddelen, waaronder nieuwere koelmiddelen zoals R744, R290 en R32. De applicatie is bijzonder gebruiksvriendelijk en kan je personaliseren door je lijst met favoriete koelmiddelen samen te stellen. Zo hoef je niet steeds opnieuw door de hele lijst te scrollen. Je kan gemakkelijk omschakelen tussen "Celsius" en "Fahrenheit" en van "bar" naar "psi", terwijl de belangrijkste koelmiddelgegevens op je scherm beschikbaar blijven. Wanneer je een koelmiddel selecteert, zie je meteen volgende waarden op je scherm verschijnen:  
  • GWP (Globale Warming Potential)
  • ODP (Ozone Depletion Potential)
  • Kritische temperatuur
  • Kookpunt

KoolApp is nu reeds beschikbaar op iOS en Android. Wacht niet langer en download de applicatie vandaag nog!

* Gebaseerd op NIST-gegevens

Collection of instructions

Hierbij de afzonderlijk te downloaden hoofdstukken van de bekende Danfoss "Collection of Instructions".
Het volledig gedrukt exemplaar kan verkregen worden bij uw lokale Danfoss partner.