Koeltechniek
> Producten
> Refrigeration & Air Conditioning
> Nieuws
> Product in de kijker
> Technische literatuur
> Software
> Koelmiddelen
> Onze doelgroepen
> Vorming en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ATEX - Industrial Refrigeration

Industriële koelsystemen in potentieel explosieve omgevingen

(Gevaarlijke zone) ATEX-richtlijn 94/9/EG [ATmosphères EXplosives].

Componenten voor industriële koelsystemen worden hoofdzakelijk gebruikt in ammoniaksystemen, maar sommige componenten worden tevens gebruikt in gerelateerde toepassingen, waarbij locaties zijn aangemerkt als gevaarlijke zones.
ATEX proviene del término francés “ATmosphères EXplosives”.

Danfoss heeft een aantal jaren componenten aan deze bedrijfssector geleverd, met name in Europa. Als gevolg van nieuwe, strengere voorschriften moeten koelcomponenten en koelsystemen nu echter voldoen aan eisen ten aanzien van potentieel explosieve omgevingen, zoals aangegeven in de ATEX-richtlijn. 

De ATEX-richtlijn 94/9/EG is een van de "nieuwe" Europese richtlijnen.ATEX-direktivet 94/9/EF er et af de "nye" europæiske direktiver.

De ATEX-richtlijn specificeert de eisen ten aanzien van apparatuur die bedoeld is voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen.

Bewezen resultaten van een eersteklas fabrikant in industriële koeltechniek

In welke industrie u ook actief bent: Danfoss Industrial Refrigeration kan een perfecte industriële maatwerkoplossing leveren.


Wereldwijd leveren we klantgerichte innovaties op basis van een grondige kennis van de sector en persoonlijke lokale service.