Koeltechniek
> Refrigeration & Air Conditioning
> Producten
> Nieuws
> Product in de kijker
> Technische literatuur
> Software
> Koelmiddelen
> Onze doelgroepen
> Vorming en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ICM/ICS

Creëer de perfecte regeloplossing voor uw toepassing

Het modulaire concept geeft u een hoge graad van flexibiliteit om een ventiel te creëren dat voldoet aan uw eisen. Het gemeenschappelijke ventiellichaam voor de ICS en de ICM is beschikbaar in verschillende aansluitmaten. De verschillende functiemodules bieden u een wijd capaciteitsbereik en de functies kunnen geïnstalleerd worden in alle ventiellichamen.
Eenvoudige installatie en onderhoud
ICM- en ICS-ventielen zijn snel en gemakkelijk te monteren. Dankzij hun lage gewicht en hun compacte ontwerp zijn ze eenvoudig hanteerbaar. De directe aansluitingen maken het gebruik van flenzen overbodig. Ook het onderhoud is eenvoudig. Bij een ICS tot DN 65 kan de functiemodule gewoon vervangen worden. Voor grotere ICS- en ICM-ventielen bieden wij verschillende onderdelensets aan om de delen van de functiemodule, die onderhevig waren aan slijtage, te vervangen.

Klaar voor de koelmiddelen van de toekomst
Alle ICM- en ISC-regelventielen zijn ontworpen en getest om een maximale werkdruk tot 52 bar (750 psi) aan te kunnen, in een temperatuursbereik van -60°C tot +120°C (-76F tot +248 F). Hierdoor zijn ze geschikt voor het natuurlijke koelmiddel CO2 en voor andere toekomstige hogedrukkoelmiddelen. Dit hogedrukcijfer geeft u een ongeëvenaarde vrijheid bij het ontwerpen van uw applicaties.

Hoge regelprestaties dankzij de unieke ventielpoort regelconus
Het speciale V-poortontwerp in de ICM- en ISC-regelconus levert, in vergelijking met het traditionele vlakkepoortontwerp, een stabiele en vlotte regelkarakteristiek op. Dit maakt het mogelijk om een zeer precieze regeling van de temperatuur en verdampingsdruk te realiseren en leidt tot een betere COP en uiteindelijk tot een aanzienlijke energiebesparing.  

ICAD-motoren uitgerust met hogesnelheids stappenmotortechnologie
ICAD-motoren zorgen voor een snelle reactie en een accurate positionering van opening van de ICM. De openingsgraad kan continu gevolgd  worden en de ICAD kan door het gebruik van de programmatietoetsen geparametreerd worden om te voldoen aan uw wensen.

3D CAD symbolen zijn onmisbaar bij het ontwerpen van industriële koelinstallaties

Deze symbolen zijn nu gratis beschikbaar op de Danfoss-website.
 
Alle industriële 3D CAD-symbolen zijn beschikbaar in zes verschillende formaten.

Klik hieronder voor de PDF-richtlijnen om de 3D CAD-symbolen te downloaden: