Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Documentatie
> Distributors
> Contacts IA
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Thermostatische afsluiter

Thermostatische afsluiters voor industriële applicaties

De Danfoss thermostatische afsluiters omvat een serie aan industriële producten voor koeling en verwarming. De afsluiters zijn zelfregulerend: zij werken zonder externe voedingsspanning zoals elektriciteit of luchtdruk. 

Kenmerken:

  • Ongevoelig voor vuil
  • Bestand tegen waterdruk
  • Heeft geen externe spanning nodig - zelfregulerend
  • De afsluiter kan in ieder positie geplaatst worden
  • De betrouwbare "fit and forget" afsluiter

Applicatie van onze thermostatische afsluiters

Danfoss thermostatische afsluiters zijn een eenvoudige en betrouwbare manier om de temperatuur te controleren in koelapplicaties.

Zij worden toegepast in:

  • Hydraulische systemen
  • Biomassa boilers
  • Spuitgietmachines
  • Compressors
  • Vacuüm pompen
  • Stomerij machines
  • Distillatie installaties 
  • Andere machines die vloeibare koeling gebruiken
  • Stoomboiler applicatie
  • Autoclaven

Technologie van onze thermostatische afsluiters

Danfoss thermostatische afsluiters worden gebruikt voor oneindige  proportionele regeling voor stroomhoeveelheid, afhankelijk van de instelling en de sensor temperatuur.

Omdat de afsluiter constant de flow regelt, zijn ze bij uitstek bijzonder efficiënt voor het controleren van de temperatuur.

De gewenste temperatuur wordt constant geregeld waardoor er geen sprake is van overconsumptie van koelwater in koel-applicaties.

Documentatie en webcatalogus – thermostatische afsluiters

Gedetailleerde technische informatie, foto's en artikelcodes in onze documentatie en webcatalogus.