Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Documentatie
> Distributors
> Contacts IA
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KP Temperatuurschakelaar

Temperatuurschakelaars

Het assortiment temperatuurschakelaars omvat temperatuurregelaars voor zowel algemeen industriële als licht industriële toepassingen voor het regelen van lucht en water. De componenten zijn betrouwbare elektromechanische regelaars, die zijn gebaseerd op meer dan 75 jaar ervaring.

Het assortiment wordt gekenmerkt door:

  • Diverse universele regelaars
  • Zeer specialistische oplossingen
  • Eenvoudige bewakingsfuncties
  • Strenge veiligheidsmaatregelen
Temperatuurschakelaar op boiler

Applicaties voor onze temperatuurschakelaars

De diversiteit van de temperatuurschakelaars is praktisch onbeperkt en allen zijn accuraat, betrouwbaar en voor een lang leven.
 
RT temperatuurschakelaar is ontworpen om te voldoen aan de meeste land en water applicaties
– de prestatiegerichte temperatuurschakelaar

KP temperatuurschakelaar
voorziet in een compacte en kosteneffectieve oplossing voor industriële applicaties in droge omgeving (IP33 klasse).

KPS temperatuurschakelaar
kenmerkt zich in een behuizing met een hoge IP waarde en is daarom geschikt voor een zware industriële omgeving.
De KPS schakelaars zijn uitermate bestand tegen de effecten van schokken en vibraties.
Temperatuurschakelaar - capillaire leiding

Technologie van onze temperatuurschakelaars

Danfoss temperatuur-schakelaars zijn elektromechanische schakelaars bestaand uit mechanische contacen die schakelen zonder externe voedingsspanning. Op basis van de ingestelde temperatuur zal de schakelaar aan / uit schakelen.

De schakelaars hebben een differentie die handmatig kan worden ingesteld op stijgende of dalende temperatuur; voor elke applicatie de gewenste instelling.
Temperatuurschakelaars - documentatie

Literatuur en webcatalogus – temperatuurschakelaars

Gedetailleerde technische informatie, foto's en artiklenummers in onze literatuur en webcatalogus.