Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Documentatie
> Distributors
> Contacts IA
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Magneetafsluiters van Danfoss

Magneetafsluiters

Danfoss levert een uitzonderlijk breed assortiment magneetafsluiters, in direct gestuurde, servogestuurde en motoraangedreven uitvoeringen. Een eenvoudige, voordelige manier om vloeistoffen en gassen te regelen en te reguleren. De afsluiterhuizen en elektrische spoelen van Danfoss magneetafsluiters worden gewoonlijk afzonderlijk geleverd en vervolgens gecombineerd. Ze zijn snel en eenvoudig in elkaar te zetten zonder gereedschap, wat zorgt voor optimale productflexibiliteit en beschikbaarheid. Wanneer een spoel moet worden vervangen, is dit mogelijk zonder het systeem te stoppen of af te tappen. De magneetventielen zijn eventueel ook leverbaar als complete set.
Magneetafsluiter bevestigd in verwarmingsinstallatie

Toepassing van magneetafsluiters

Ons programma magneetafsluiters is geschikt voor diverse industriële toepassingen en staat bekend om de hoge prestaties in deze en andere toepassingen.

  • Apparatuur voor wasserijen en stomerijen
  • Industriële wasapparatuur
  • Autoclaven/sterilisators
  • Compressoren en vacuümpompen
  • Machines voor kunststofgieten
  • Stoomketels
  • Machines voor de productie van voedingsmiddelen
  • Sprinklers en brandbestrijdingssystemen
  • Tandartsapparatuur
  • Koffiemachines
  • Ketels
Magneetafsluiters

Magneetafsluiters

Onze algemene B-serie wordt gekenmerkt door een hoge capaciteit en uitstekende prestaties. Onze A-serie is voordeliger en compact. Als u hulp nodig hebt bij het kiezen van de juist afsluiter kunt u de afzonderlijke typen magneetafsluiters opzoeken in de webcatalogus of rechtstreeks contact met ons opnemen.

Afdichtingsmateriaal Hieronder leest u hoe u kunt bepalen welk afdichtingsmateriaal u nodig hebt voor de verschillende media:

Voor watertoepassingen hebt u de keuze uit EPDM, NBR of FKM. Houd er wel rekening mee dat het huidige FKM-materiaal slechts bestand is tegen temperaturen tot 60 °C. De NBR is geschikt voor gebruik tot 90 °C en de EPDM kan worden gebruikt voor warm water en zelfs voor lagedrukstoom tot 140 °C.
Voor lucht of olie hebt u de keuze tussen NBR of FKM.  Voor hogedrukstoom tot 10 bar en 185 °C is PTFE geschikt.
Magneetafsluiters

Literatuur en webcatalogus voor magneetafsluiters

Raadpleeg onze webcatalogus voor uitgebreide technische informatie, documentatie, afbeeldingen en codenummers van ons programma magneetafsluiters.

Onze technische databladen bevatten de meest gedetailleerde specificaties, inclusief technische tekeningen en afmetingen.
Eenvoudige selectie van magneetafsluiters

Eenvoudige selectie van magneetafsluiters

Met onze magneetafsluiter selector vindt u eenvoudig de afsluiter die u zoekt.

De selector is voor installateurs en eindgebruikers van magneetafsluiters voor een serie van standaard applicaties.

De selector kan ook op uw mobiele apparaat.