Gamma
- Nominale vermogens van 0,03 tot 45 kW
- 13 reductorgroottes
- Koppels van 20 tot 18.500 Nm
- Toerentallen van 0,2 tot 450 t/m bij 4-polige motoren
Hoofdkenmerken
- verschillende spanningen en frekwenties mogelijk
- oliegevuld geleverd en klaar voor gebruik
- flexibele inbouwmogelijkheden en grote keuze aan opties
- certificaten CSA, UL en CCC
- ook leverbaar in ATEX uitvoeringen
- leverbaar met remmen, encoders, terugloopremmen en geforceerde koeling
- IP65 standaard, IP66 als optie leverbaar
- nominale motorvermogen beschikbaar aan de uitgaande as
- mogelijkheid tot opbouw van een frekwentiesturing tot 7,5 kW
Specifieke kenmerken serie BG
- meest prijsgunstigste uitvoering
- standaar twee-traps uitvoering met rechte vertanding
- zeer hoog rendement
- twee reductoruitvoeringen ter beschikking: voetversie en flensversie
- verschillende afmetingen van flenzen mogelijk per reductor
- reductor kan aan alle zijden voorzien worden van getapte gaten
- combinatie van twee reductoren mogelijk voor zeer grote overbrengingen