(BE) Danfoss België
Motorreductoren
> Bauer motorreductoren
> Nieuws
> Producten
> Technische documenten
> Certificaten
> Service
> Contacteer ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Worm-wormwiel motorreductor - Serie BS

Ruimtebesparende haakse worm-wormwiel motorreductor met beperkte koppels en grote overbrengingsverhoudingen.

Kenmerken en voordelen

Gamma
  • Nominale vermogens van 0,03 tot 5,5 kW
  • 8 reductorgroottes
  • Koppels van 20 tot 1.000 Nm
  • Toerentallen van 0,15 tot 305 t/m bij 4-polige motoren

Hoofdkenmerken

  • verschillende spanningen en frekwenties mogelijk
  • oliegevuld geleverd en klaar voor gebruik
  • flexibele inbouwmogelijkheden en grote keuze aan opties
  • certificaten CSA, UL en CCC
  • ook leverbaar in ATEX uitvoeringen
  • leverbaar met remmen, encoders, terugloopremmen en geforceerde koeling
  • IP65 standaard, IP66 als optie leverbaar
  • nominale motorvermogen beschikbaar aan de uitgaande as
  • mogelijkheid tot opbouw van een frekwentiesturing tot 7,5 kW

Specifieke kenmerken serie BS

  • zeer compacte en prijsgunstigste uitvoering
  • standaar twee-traps uitvoering, ééntraps voor BS02 en BS03 
  • zeer hoog rendement
  • verschillende afmetingen van flenzen mogelijk per reductor
  • reductor kan aan alle zijden voorzien worden van getapte gaten
  • alle uitvoeringen met holle assen met spiegleuf of volle assen mogelijk
  • vanaf grootte 10 ook beschikbaar met krimpschijf
  • reactiearm voor alle groottes beschikbaar 


Bewezen resultaten van een eersteklas fabrikant in industriële koeltechniek

In welke industrie u ook actief bent: Danfoss Industrial Refrigeration kan een perfecte industriële maatwerkoplossing leveren.


Wereldwijd leveren we klantgerichte innovaties op basis van een grondige kennis van de sector en persoonlijke lokale service.