Gamma
- Nominale vermogens van 0,18 tot 5,5 kW
- 4 reductorgroottes
- Transportgewicht van 100 tot 8000 kg
- Koppels van 50 tot 680 Nm
- Toelaatbare radiale krachten van 4.400 tot 25.000 N
Hoofdkenmerken
- Uitvoeringen BM09 en BM10 volgens Richtlijn C1 en VDE 3643
- verschillende spanningen en frekwenties mogelijk
- oliegevuld geleverd en klaar voor gebruik
- flexibele inbouwmogelijkheden en grote keuze aan opties
- certificaten CSA, UL en CCC
- leverbaar met remmen en encoders
- IP65 standaard, IP66 als optie leverbaar
- nominale motorvermogen beschikbaar aan de uitgaande as
Specifieke kenmerken serie BM
- ashoogte stemt overeen met de standaard wieldiameters die in de markt voorradig zijn
- ontkoppelingsarm speciaal ontworpen voor integratie in de bodem van transportsystemen
- ontkoppelingsarm ontkoppelt de uitgaande as van de rest van de aandrijving
- bij uitval kan, met geopende rem, het hele systeem gemakkelijk manueel verschoven worden
- de nieuwe uitvoeringen BM10, BM30 en BM40 zijn beschikbaar met getapte gaten bonvenaan en onderaan de reductor voor nog gemakkelijkere integratie in de transportwagen
- uitvoeringen met dubbele assen zijn eveneens mogelijk