(BE) Danfoss België
Motorreductoren
> Bauer motorreductoren
> Nieuws
> Producten
> Technische documenten
> Certificaten
> Service
> Contacteer ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Haakse motorreductor - Serie BK

Haakse motorreductoren met kegelwielen en holle as of volle as naar keuze. Compacte uitvoering met hoog rendement en eenvoudige montage.

Kenmerken en voordelen

Gamma
  • Nominale vermogens van 0,03 tot 45 kW
  • 10 reductorgroottes
  • Koppels van 90 tot 18.500 Nm
  • Toerentallen van 0,15 tot 280 t/m bij 4-polige motoren


Hoofdkenmerken

  • verschillende spanningen en frekwenties mogelijk
  • oliegevuld geleverd en klaar voor gebruik
  • flexibele inbouwmogelijkheden en grote keuze aan opties
  • certificaten CSA, UL en CCC
  • ook leverbaar in ATEX uitvoeringen
  • leverbaar met remmen, encoders, terugloopremmen en geforceerde koeling
  • IP65 standaard, IP66 als optie leverbaar
  • nominale motorvermogen beschikbaar aan de uitgaande as
  • mogelijkheid tot opbouw van een frekwentiesturing tot 7,5 kW


Specifieke kenmerken serie BK

  • zeer compacte uitvoering
  • zeer hoog rendement
  • alle uitvoeringen met holle as en spiegleuf, holle as met krimpschijf of volle assen
  • verschillende afmetingen van flenzen mogelijk per reductor
  • reductor kan aan alle zijden voorzien worden van getapte gaten
  • combinatie van twee reductoren mogelijk voor zeer grote overbrengingen
  • alle reductoren leverbaar met reactiearm

Bewezen resultaten van een eersteklas fabrikant in industriële koeltechniek

In welke industrie u ook actief bent: Danfoss Industrial Refrigeration kan een perfecte industriële maatwerkoplossing leveren.


Wereldwijd leveren we klantgerichte innovaties op basis van een grondige kennis van de sector en persoonlijke lokale service.