(BE) Danfoss België
Motorreductoren
> Bauer motorreductoren
> Nieuws
> Producten
> Technische documenten
> Certificaten
> Service
> Contacteer ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Opsteek motorreductor - Serie BF

Opsteek motorreductoren met geïntegreerde reactie arm kunnen dankzij hun compacte samenbouw éénvoudig aangebouwd worden.

Kenmerken en voordelen

Gamma
  • Nominale vermogens van 0,03 tot 45 kW
  • 10 reductorgroottes
  • Koppels van 90 tot 18.500 Nm
  • Toerentallen van 0,29 tot 190 t/m bij 4-polige motoren

Hoofdkenmerken

  • verschillende spanningen en frekwenties mogelijk
  • oliegevuld geleverd en klaar voor gebruik
  • flexibele inbouwmogelijkheden en grote keuze aan opties
  • certificaten CSA, UL en CCC
  • ook leverbaar in ATEX uitvoeringen
  • leverbaar met remmen, encoders, terugloopremmen en geforceerde koeling
  • IP65 standaard, IP66 als optie leverbaar
  • nominale motorvermogen beschikbaar aan de uitgaande as
  • mogelijkheid tot opbouw van een frekwentiesturing tot 7,5 kW


Specifieke kenmerken serie BF

  • standaard twee-traps uitvoering met rechte vertanding, drie-traps vanaf grootte 80
  • zeer hoog rendement
  • verschillende afmetingen van flenzen mogelijk per reductor
  • reductor kan aan alle zijden voorzien worden van getapte gaten
  • combinatie van twee reductoren mogelijk voor zeer grote overbrengingen
  • alle groottes met holle assen met spiegleuf of volle assen
  • vanaf grootte 10 ook beschikbaar met krimpschijf
  • zeer compacte en platte aandrijving
  • aangegoten reactiearm voor eenvoudige montage

 

Bewezen resultaten van een eersteklas fabrikant in industriële koeltechniek

In welke industrie u ook actief bent: Danfoss Industrial Refrigeration kan een perfecte industriële maatwerkoplossing leveren.


Wereldwijd leveren we klantgerichte innovaties op basis van een grondige kennis van de sector en persoonlijke lokale service.