(BE) Danfoss België
Motorreductoren
> Bauer motorreductoren
> Nieuws
> Producten
> Technische documenten
> Certificaten
> Service
> Contacteer ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Coaxiale motorreductor - Serie BG

Compacte en robuuste coaxiale motorreductor met een laag energieverbruik, een lange levensduur en betrouwbare inzet onder de meest extreme omstandigheden.

Kenmerken en voordelen

Gamma
  • Nominale vermogens van 0,03 tot 45 kW
  • 13 reductorgroottes
  • Koppels van 20 tot 18.500 Nm
  • Toerentallen van 0,2 tot 450 t/m bij 4-polige motoren

Hoofdkenmerken

  • verschillende spanningen en frekwenties mogelijk
  • oliegevuld geleverd en klaar voor gebruik 
  • flexibele inbouwmogelijkheden en grote keuze aan opties
  • certificaten CSA, UL en CCC
  • ook leverbaar in ATEX uitvoeringen
  • leverbaar met remmen, encoders, terugloopremmen en geforceerde koeling
  • IP65 standaard, IP66 als optie leverbaar
  • nominale motorvermogen beschikbaar aan de uitgaande as
  • mogelijkheid tot opbouw van een frekwentiesturing tot 7,5 kW

Specifieke kenmerken serie BG

  • meest prijsgunstigste uitvoering
  • standaar twee-traps uitvoering met rechte vertanding
  • zeer hoog rendement
  • twee reductoruitvoeringen ter beschikking: voetversie en flensversie
  • verschillende afmetingen van flenzen mogelijk per reductor
  • reductor kan aan alle zijden voorzien worden van getapte gaten
  • combinatie van twee reductoren mogelijk voor zeer grote overbrengingen