Basistraining VLT® AutomationDrive FC-302:
- Werkingsprincipe van motor en frequentieomvormer
- Selectie van de frequentieomvormer in functie van de meest gebruikelijke toepassingen
- Installatie en programmatie van de omvormer VLT® AutomationDrive FC 302, gebruik van de installatie- en programmeerhandleidingen
- Verklaring van de waarschuwingen en alarmen, gebruik van het grafische bedieningspaneel
- Beknopte voorstelling van de software MCT10, voor voorbereiding en opslag van de programmatie, en voor de werkingsanalyse van de frequentieomvormer en de motor
- Praktische oefeningen : gebruik van het Quick Menu, werking in open kring, de functie Automatische Motor Adaptie, programmatie van in- en uitgangen, analyse van waarschuwingen en alarmen
Geavanceerde training VLT® AutomationDrive FC-302:
Alle voorgestelde onderwerpen worden door in de praktijk de deelnemers uitgevoerd op de testbanken.
- Programmeer- en analysesoftware MCT10,
- Regeling in gesloten kring, PID parametrering (met inbegrip van de auto-adaptatie)
- Configuratie van multi set-ups (bv. een set-up "Auto" en een set-up "Hand")
- Vliegende start
Op keuze, andere onderwerpen (op te geven bij de inschrijvingsaanvraag)
- Kinetische back-up voeding door recuperatie van kinetische energie
- Logische controller
- Cascaderegeling van pompen en ventilatoren (met inbegrip van de auto-adaptatie)
- synchronisatie en positionering van verschillende assen A
Voor wie zijn deze opleidingen bestemd
Deze opleiding is geschikt voor de gebruikers van frequentieomvormers en voor alle medewerkers binnen de organisatie die de efficiëntie van het productieproces kunnen verhogen, die de onderhoudskosten willen verlagen en die op zoek zijn naar oplossingen om energie te besparen: elektrotechnici Project- en service-engineers, veiligheids- en milieuverantwoordelijken, productie-engineers, energiemanagers HVAC verantwoordelijken, ...