(BE) Danfoss België
Elektrische aandrijftechniek
> Elektrische Aandrijftechniek
> Nieuws
> Producten
> Software Downloads
> Drive Configurator
> Toepassingen
> Documentatie
> News Letter
> Service
> Training
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Opleidingen VLT® frequentieomvormers

Om beter tegemoet te komen aan de noden van de gebruikers stelt Danfoss Drives een specifiek opleidingsprogramma voor om de inbedrijfname en de werkingsanalyse van frequentieomvormers bij verschillende toepassingen  te vergemakkelijken.Wij stellen twee types opleidingen voor:

1) Een basisopleiding voor de meest gebruikelijke toepassingen. De deelnemers krijgen toelichting betreffende de werkingsprincipes van de asynchrone motor en de elektronische frequentieomvormer en worden geïnformeerd over het gebruik van de verschillende handleidingen, welke voorzorgen er moeten worden genomen bij de installatie van de omvormer, en op welke manier de eventuele foutmeldingen kunnen worden geanalyseerd. Vervolgens zijn er praktische oefeningen op de testbanken om de parametrering van de meest gebruikelijke toepassingen uit te voeren.

2) Een aanvullende opleiding voor complexere toepassingen. De deelnemers hebben vooraf al regelmatig de Danfoss frequentieomvormers gebruikt. De opleiding wordt in de mate van het mogelijke aangepast aan de wensen van de deelnemers.

Programma van beide opleidingen

Basistraining VLT® AutomationDrive FC-302:

  • Werkingsprincipe van motor en frequentieomvormer
  • Selectie van de frequentieomvormer in functie van de meest gebruikelijke toepassingen
  • Installatie en programmatie van de omvormer VLT® AutomationDrive FC 302, gebruik van de installatie- en programmeerhandleidingen
  • Verklaring van de waarschuwingen en alarmen, gebruik van het grafische bedieningspaneel
  • Beknopte voorstelling van de software MCT10, voor voorbereiding en opslag van de  programmatie, en voor de werkingsanalyse van de frequentieomvormer en de motor
  • Praktische oefeningen : gebruik van het Quick Menu, werking in open kring, de functie Automatische Motor Adaptie, programmatie van in- en uitgangen, analyse van waarschuwingen en alarmen  

Geavanceerde training VLT® AutomationDrive FC-302:
Alle voorgestelde onderwerpen worden door in de praktijk de deelnemers uitgevoerd op de testbanken.
  • Programmeer- en analysesoftware MCT10, 
  • Regeling in gesloten kring, PID parametrering (met inbegrip van de auto-adaptatie)
  • Configuratie van multi set-ups (bv. een set-up "Auto" en een set-up "Hand") 
  • Vliegende start

Op keuze, andere onderwerpen (op te geven bij de inschrijvingsaanvraag)

  • Kinetische back-up voeding door recuperatie van kinetische energie
  • Logische controller
  • Cascaderegeling van pompen en ventilatoren (met inbegrip van de auto-adaptatie)
  • synchronisatie en positionering van verschillende assen A

 
Voor wie zijn deze opleidingen bestemd 
Deze opleiding is geschikt voor de gebruikers van frequentieomvormers en voor alle medewerkers binnen de organisatie die de efficiëntie van het productieproces kunnen verhogen, die de onderhoudskosten willen verlagen en die op zoek zijn naar oplossingen om energie te besparen: elektrotechnici Project- en service-engineers, veiligheids- en milieuverantwoordelijken, productie-engineers, energiemanagers HVAC verantwoordelijken, ... 

 

Frequentieomvormers voor koeltoepassingen

De ongeëvenaarde ervaring van Danfoss Drives is ingezet om VLT® frequentieomvormers naadloos te laten aansluiten bij diverse soorten ventilatoren, pompen en compressoren in moderne koelsystemen. Koeling is voor Danfoss Drives een mondiale handelssector.