(BE) Danfoss België
Elektrische aandrijftechniek
> Elektrische Aandrijftechniek
> Producten
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 

VLT® Softstarter MCD 200

Dankzij het gebruik van de nieuwste technieken en componenten is de MCD 200 een bijzonder gebruikersvriendelijke en betrouwbare soft starter.

Het ingebouwde bypass relais zorgt voor minimale warmteverliezen, bespaart ruimte en vermindert de installatiekosten.

Eigenschappen en Voordelen 

 Vermogensbereik
7.5 – 110 kW

Twee uitvoeringen
De MCD 201 is de basis uitvoering en voorziet in een regeling op basis van motorspanning.

De MCD 202 is de meer geavanceerde uitvoering die de motorstroom controleert en voorziet in functies die de motor beschermen. 

Belangrijkste eigenschappen
Biede uitvoeringen zijn geschikt voor veeleisende toepassingen. 

Netspanning 200- 575 V AC

Soft start en stop op basis van motorspanning en motorstroom.


Compacte behuizing met ingebouwd bypass relais.

Controleert de motorstroom en beschermt de motor (MCD 202)

Accessoires

Er zijn verschillende accessoires beschikbaar voor de MCD 200.

Profibus, DeviceNet en ModBus communicatie is beschikbaar als optie.

Een speciaal bedieningspaneel kan in een paneel of kastdeur worden ingebouwd.