VLT® Softstarter MCD 100
De MCD 100 is geavanceerde, compacte en rendabele soft starter voor het gecontroleerd starten en stoppen van draaistroommotoren tot 11 kW.
De zijn hoge kwaliteit en bedrijfszekerheid is de MCD 100 een echt “fit and forget” produkt. Selecti...
|
VLT® Softstarter MCD 200
Dankzij het gebruik van de nieuwste technieken en componenten is de MCD 200 een bijzonder gebruikersvriendelijke en betrouwbare soft starter.
Het ingebouwde bypass relais zorgt voor minimale warmteverliezen, bespaart ruimte en vermindert ...
|
VLT® Softstarter MCD 500
De VLT® Softstarter MCD 500 is een complete en geavanceerde motorstarter. De MCD 500 controleert de motorstroom en zorgt voor feedback bij geregelde start en stop profielen.
De zogenaamde Adaptive Acceleration Control funtie (A...
|