(BE) Danfoss België
Elektrische aandrijftechniek
> Elektrische Aandrijftechniek
> Producten
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 

Frequentieomvormers

VLT® HVAC Drive FC 100

De Danfoss VLT® HVAC Drive is ontwikkeld voor toepassingen in de klimaatregeltechniek, zoals ventilatie, verwarming en koel- en vriestoepassingen. Dankzij een groot aantal krachtige eigenschappen, functies en opties vormt de VLT®

VLT® AQUA Drive FC 200

De Danfoss VLT® AQUA Drive is speciaal ontwikkeld voor water- en afvalwatertoepassingen. Dankzij een groot aantal bijzonder krachtige standaard en optionele functies is de VLT® AQUA Drive de meest geschikte frequentieregelaar vo...

VLT® AutomationDrive FC 300

De VLT® AutomationDrive is de eerste frequentieregelaar volgens het single drive concept; een regelaar die voor alle soorten toepassingen kan worden toegepast, van eenvoudige aandrijvingen tot hoog dynamische servo toepassingen en in elke ...

VLT® 2800 Series

De VLT® 2800-serie behoort tot de kleinste universele omvormers in de markt. Ontworpen voor ruimtebesparende installatie naast elkaar. Naar wens uit te rusten met o.a. motorspoelen, RFI-filter, LC+1B-filters.

De VLT 2800 is een ...

VLT® Micro Drive

De VLT® Micro Drive is kleine en robuuste frequentieregelaar voor het aandrijven van AC motoren tot 15 kW. Ondanks zijn geringe afmetingen is de VLT Micro Drive een verrassend complete regelaar die beschikt over een groot aantal mogelijkhe...