Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
MCC 102 du/dt filter

MCC 102 du/dt filter

du/dt filters verminderen de du/dt waardes tussen de motorfases - een belangrijk gegeven voor toepassingen waarbij sprake is van korte motorkabels.

du/dt filters kappen frequenties boven d...

Eigenschappen

Bereik
3 x 200 – 500 V, 24 – 2300 A
3 x 525 – 690 V, 28 – 1350 A

Motorfrequentie
0 – 60 Hz zonder derating, tot 100 Hz met derating

Omgevingstemperatuur
-25° tot 40°C zonder derating

Max. schakelfrequentie
fsw 1,5 kHz – 4 kHz afhankelijk van het type

Overbelasting
160% gedurende 60 sec elke 10 min.

Behuizing
IP 00 en IP 20 voor alle uitvoeringen

Bevestiging
Zij-aan-zij montage met de frequentieregelaar.
Wandmontage tot 115 A - vloermontage voor de grotere uitvoeringen.

Filters zijn voorzien van een ontkoppelplaat zodat afgeschermde (motor-)kabels eenvoudig en snel kunnen worden gemonteerd.

Het is mogelijk meerdere filters parallel te schakelen om te worden gebruikt voor hogere vermogens.

Goedkeuringen
CE voor alle uitvoeringen, UL tot 115 A

Voordelen

De perfecte oplossing voor : Toepassingen waarbij sprake is van korte motorkabels, oudere motoren en toepassingen waarbij regelmatig geremd moet worden.

Spanningoverslag en -pieken
De spanningspulsen die de basis vormen van het uitgangssignaal van een frequentieregelaar veroorzaken spanningspieken in een spoel. Hoe hoger de inductantie, des te hoger de spanningspieken die problemen kunnen opleveren in de isolatie van de aangesloten motor.

Als gevolg van de impedantie van de motorkabel zal - bij langere motorkabels - dit probleem verminderen.

Voordelen dU/dt filters

Beschermen de motor tegen spanningspieken en hoge dU/dt waardes waardoor de levensduur van de motor wordt verlengd.

Maken het mogelijk frequentieregelaars toe te passen voor (oudere) motoren die daarvoor eigenlijk niet zijn ontworpen, bijvoorbeeld in retrofit toepassingen.

Kleiner, lichter en minder duur in vergelijking met sinusfilters.

Kunnen worden gebruikt in combinatie met alle regelprincipes, inclusief Flux en VVC+.