Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pump

Pomp

Voordelen van VLT® zijn:

  • Lager energieverbruik
  • Minder afval en materiaal
  • Betere, constante productkwaliteit
Verbeterde pompregeling
VLT® frequentieomvormers hebben diverse pompspecifieke kenmerken die zorgen voor een optimale productie en de omvormer, de motor en de apparatuur beschermen.  

Tweetraps aan/uitlopen
De pomp bereikt snel de minimumsnelheid en vult het systeem zonder de afsluiters te belasten.

Flowcompensatie
Stromingsweerstand is afhankelijk van de stromingssnelheid.Om energie te besparen, verlaagt de omvormer de druk wanneer een geringe stroming voldoende is.

Cyclische motorwissel
Deze ingebouwde logica regelt de wisseling tussen twee pompen in toepassingen die gebruik maken van een slaapstand. Het bewegen van de pomp in slaapstand voorkomt dat de pomp vastloopt. Een interne tijdschakelaar zorgt voor gelijkmatig gebruik van de pomp.

Energieoptimalisatie
VLT® frequentieomvormers beschikken over een automatische energieoptimalisatie, waardoor een optimale magnetisering in de motor gewaarborgd is.

Busbesturing
Automatisering betekent minder verspilling en een betere procesregeling. VLT® frequentieomvormers kunnen werken met de meest gangbare busprotocollen in de industrie en kunnen naadloos worden geïntegreerd in het totale besturingssysteem.

Pomp-cascaderegelaar
De pomp-cascaderegelaar is de meest geavanceerde regelaar in de markt. Deze verdeelt de bedrijfsuren gelijkmatig over alle pompen, beperkt de slijtage van individuele pompen tot een minimum en zorgt ervoor dat alle pompen in uitstekende conditie blijven.

Kenmerken

Voordelen

Pomp-cascaderegelaar


Minimaliseert slijtage


Automatische energieoptimalisatie

Bespaart energie  

Drogepompdetectie


Beschermt de pomp 
Bespaart energie 

Einde curve


Beschermt de pomp
Lager energieverbruik

Flowcompensatie Bespaart energie

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.