Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Een superieur product en belangrijke referenties verzekerden de bestelling voor de ventilatie van de metro van Dubai

Danfoss Drives zal in totaal 176 frequentieomvormers leveren voor de nieuwe metro van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten, met vermogens gaande van 90 tot 325 kW, om de luchtafvoer- en tunnelventilatoren aan te sturen.  

De bestelling werd behaald ondanks hardnekkige tegenstand van Turkse en Franse consultants, die beide een voorkeur hadden voor toestellen van één van onze concurrenten.

Twee belangrijke kenmerken van de Danfoss drives bleken doorslaggevend te zijn: de Fire Override mode bij de VLT® HVAC Drive en de mogelijkheid om bij 50 °C te werken zonder declassering.
  • De Fire Override mode van de VLT® HVAC Drive: de veiligheid te verhogen
    Bij brand helpt de Fire Override mode van de VLT® HVAC Drive, de ontsnappingswegen rookvrij te houden door alle beveiligingsfuncties te negeren en de ventilator zo lang mogelijk draaiende te houden.

  • Omgevingstemperatuur tot 50 °C
    Het robuuste ontwerp van de VLT® HVAC Drive is berekend op het leveren van het maximale vermogen bij een omgevingstemperatuur tot 50 °C.

  • Dubai
    Met een economie die in toenemende mate gebaseerd is op financiële diensten, luchttransport, ontwikkeling en toerisme, heeft Dubai ook een snel groeiende bevolking en ernstige problemen met verkeersopstoppingen. Er wordt verwacht dat de bevolking jaarlijks nog met 6,4% zal toenemen, om zowat 3 miljoen te bereiken in 2017. Daarbij dient nog te worden gerekend met de toeristen, waarvan volgens de verwachtingen het aantal 15 miljoen zal bereiken in 2010. 

     
  • Een internationaal project
    Uit studies die werden aangevat in 1997 leidde Dubai Municipality af dat het nodig was om een spoortransport op te zetten, om het toenemende wegtransport te verlichten en de groeiende stadsontwikkeling te ondersteunen. Het voorlopige engineeringscontract werd behaald door Systra. Een consortium van vier maatschappijen, met op de eerste plaats het japanse bedrijf Mitsubishi Heavy Industries (MHI) is aangesteld om het bouwproject van de eerste twee lijnen van het high-tech onbemande sneltransportsysteem uit te voeren. Andere leden van het consortium zijn de japanse bedrijven Obayashi en Kajima, en het turkse bedrijf Yapi Merkesi.  

  • 1,2 miljoen reizigers per dag
    De nieuwe metro zal volledig worden geïntegreerd in het netwerk dat wordt uitgebaat door de Roads & Transport Authority (RTA), een maatschappij die werd opgericht in 2005. Alle lijnen zullen worden gegroepeerd rond de metro, die de ruggengraat van het hele transportsysteem zal vormen. Er is voorzien dat de metro van Dubai bij volledig bedrijf op een gemiddelde dag zowat 1,2 miljoen reizigers zal vervoeren, en 355 miljoen reizigers per jaar.

     
  • De VLT® HVAC Drive
    Danfoss heeft reeds vier toestellen van 132 kW geleverd en in gebruik genomen voor het station Jebel Ali. De VLT® HVAC Drive biedt u een aantal voordelen om energiebesparingen te realiseren: de automatische motoroptimalisatie functie, de slaap mode, de debietcompensatie, en een standaard energierendement van 98%,…