Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Fan

Ventilator

Gebruikersvriendelijke, verdeelde intelligentie en lager energieverbruik zijn bijzonder nuttig voor ventilatortoepassingen.

Lagere LBK-kosten
De VLT® HVAC Drive is voorzien van een ingebouwde Smart Logic Controller en 4 automatisch in te stellen PID-regelaars en kan luchtbehandelingsfuncties regelen met behulp van ventilatoren, afsluiters en luchtregelkleppen. Hierbij worden de DDC's van het gebouwbeheersysteem vrijgegeven en worden waardevolle datapunten (DP) opgeslagen.
Vergrote GBS-capaciteit
Na integratie in het GBS-netwerk zijn alle I/O-punten van de HVAC Drive beschikbaar als externe I/O's ter vergroting van de GBS-capaciteit. Ruimtetemperatuurvoelers (Pt 1000/Ni 1000) kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks worden aangesloten.

Resonantiebewaking
Door het indrukken van enkele knoppen op het lokale bedieningspaneel kan de frequentieomvormer worden ingesteld om frequentiebanden waarbij de aangesloten ventilatoren zorgen voor resonantie in het ventilatiesysteem, te vermijden. Hierdoor wordt een beter gebouwcomfort verkregen.

Intelligente LBK-functies
De VLT® HVAC Drive kan werken op basis van logische regels en terugkoppeling van sensoren, realtimefunctionaliteit en tijdsgebonden acties. Hierdoor biedt de HVAC Drive een groot aantal functies, zoals:  
  • Weekend en werkdagen
  • Cascade-P-PI voor temperatuurregeling
  • Multi-zone drukregeling
  • Stromingsevenwicht tussen ventilatielucht en uitlaatlucht
  • Ventilatorriembewaking
Op basis van de verhouding tussen stroom en snelheid kan de VLT® HVAC Drive op betrouwbare wijze een gebroken ventilatorriem detecteren. Onmiddellijk gedetecteerd gebrek aan luchtstroming vermindert aanloopkosten en uitvaltijd.

Brandmodus
In de brandmodus reageert de VLT® HVAC Drive niet meer op stuursignalen, waarschuwingen of alarmen. De omvormer blijft in bedrijf totdat hij het zelf begeeft.

Drukverhoging in trappenhuizen
In geval van brand kan de VLT® HVAC Drive in trappenhuizen een hoger luchtdrukniveau ten opzichte van andere delen van het gebouw handhaven en ervoor zorgen dat vluchtroutes rookvrij blijven. 

  
Kenmerken

Voordelen

Smart Logic Controller


Lagere installatiekosten
Waardevolle datapunten worden opgeslagen

Automatische afstelling van de PID-regelaar

Minder onderhoud

I/O-punten zijn beschikbaar als externe I/O’s

Uitbreiding van de systeemcapaciteit

Resonantiebewaking

Lager geluidsniveau

Cascade-P-PI voor temperatuurregeling

Onderhoudsvrij

Multi-zone drukregeling


Probleemloze werking in moeilijke omgevingen

Stromingsevenwicht

Geen externe koeling of overdimensionering nodig
AEO met behulp van cosphi-algoritme

Tot maar liefst 10% extra besparing 

Vliegende start

Kan een 'vrijlopende' ventilator in beide richtingen regelen

Verbeterde dynamische druk

Lager energieverbruik

Softwarealgoritme om afwijkend totaal ingangsvermogen te detecteren  

Geen externe motorbeveiliging nodig
VLT® voorverwarmingsfunctie Geen anticondensverwarming nodig
 

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.