Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Dryer

Droger

Gebruiksvriendelijke regeling, verdeelde intelligentie en minder stroomverbruik zijn zeer nuttig voor drogertoepassingen. De capaciteit wordt altijd afgestemd op de werkelijke belasting – zelfs tot 1,2 MW.

Lagere installatiekosten
VLT® frequentieomvormers zijn voorzien van een ingebouwde smart logic controller en automatisch af te stellen PID-regelaars. Zij kunnen ventilatoren, pompen en compressoren regelen. Waardevolle datapunten worden opgeslagen.
Resonantiebewaking
Door het indrukken van enkele knoppen op het lokale bedieningspaneel kan de frequentieomvormer worden ingesteld om frequentiebanden waarbij de aangesloten ventilatoren zorgen voor resonantie in het ventilatiesysteem, te vermijden.

Intelligente functies
De VLT® frequentieomvormers kunnen werken op basis van logische regels en terugkoppeling van sensoren, realtimefunctionaliteit en tijdsgebonden acties. Hierdoor hebben de frequentieomvormers een breed functiebereik, inclusief cascade-P-PI voor temperatuurregeling. 



Kenmerken

Voordelen

Variabele snelheidsregeling


Geoptimaliseerde droogprocestijd
Flexibiliteit van het proces

Gecontroleerde luchtstroom


Gecontroleerde warmteafvoer
Flexibiliteit van het proces

Gecontroleerde druk Sproeieroptimalisatie

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.