Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
District cooling

Stadkoeling

Stadskoeling wordt steeds interessanter vanwege de grote vraag naar energieoptimalisatie. Stadskoeling vindt plaats door absorptie- en adsorptiekoeling uit elektriciteitsproductie, warmtepompsystemen of door natuurlijke koeling uit de zee of ondergronds. VLT® frequentieomvormers kunnen de regeling van het systeem optimaliseren en helpen de totale energiebesparing te vergroten. Hoe groter het systeem, des te meer stroom vereist is – en VLT® frequentieomvormers zijn hiervoor uitermate geschikt
Kenmerken

Voordelen

Hoger rendement van elektronische expansieventielen



Vermijding van smoordamp ten gevolge van een gebrek aan onderkoeling bij het omschakelen van de ventilatoren
Stabiel vloeistofniveau

Lagere snelheid bij de uiteinden van de ventilator
Geen schakeling en wijziging in geluidsniveaus

Lager geluidsniveau




Lagere Δt en hoger compressorrendement


Minder onderhoudskosten
Minder vuil in de spoelen

Resonantiebewaking

Lager geluidsniveau

Cascade-P-PI voor temperatuurregeling

Onderhoudsvrij

Multi-zone drukregeling
AEO met behulp van cosphi-algoritme




Probleemloze werking in moeilijke omgevingen
Tot maar liefst 10% extra besparing 



Vliegende start Kan een 'vrijlopende' ventilator in beide richtingen regelen

Verbeterde dynamische druk

Lager energieverbruik

Softwarealgoritme om afwijkend totaal ingangsvermogen te detecteren

Geen externe motorbeveiliging nodig


VLT® voorverwarmingsfunctie Geen anticondensverwarming nodig

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.