Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Decanter

Decanteertoestel

Nauwkeurige koppelregeling, weerstand bij koppeloverbelasting en loadsharing zijn kenmerken die ervoor zorgen dat VLT® frequentieomvormers betrouwbaar zijn in toepassingen waarbij een koppel nodig is, zoals centrifuges, spuitmachines en decanteertoestellen. De omvormers kunnen plotselinge wijzigingen in de belasting opvangen zonder uit te schakelen.
Loadsharing
De remmotor in het decanteertoestel werkt in generatormodus en levert elektrische energie. Bij loadsharing wordt deze energie opgenomen door de hoofdmotor, waardoor energie wordt bespaard die anders verloren zou gaan in een remweerstand.

Hoog vermogen
Kenmerken van de VLT® zijn van toepassing op alle modellen tot 1,2 MW.

Kenmerken

Voordelen

Hoog koppel mogelijk


Geen grotere omvormer nodig
Bestand tegen wijzigingen in de belasting

Loadsharing


Energiebesparing door geregenereerde energie

Variabele snelheid Flexibele procestijdconstanten  

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.