Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Compressor

Compressor

Variabele snelheidsregeling van een compressor biedt de mogelijkheid om de capaciteit op basis van metingen in het systeem aan te passen aan de werkelijke behoefte. Doordat de compressor op een lagere snelheid draait, dalen de kosten; bovendien zijn de installatiekosten lager vanwege optimalisering van het systeem en de compressor zelf.

VLT® frequentieomvormers zijn zodanig ontworpen dat zij een flexibele, intelligente regeling bieden voor scroll-, schroef-, zuiger- en centrifugaalcompressoren.
VLT® frequentieomvormers optimaliseren de besturing van compressoren, verlagen het energieverbruik en zorgen voor een constante drukregeling.

Door minder starten en stoppen is er minder mechanische slijtage; een snelheidsregeling is bovendien gunstig in situaties waarin een luchtcompressor voor lange periodes bij gedeeltelijke belasting draait.

Compressoren profiteren van specifieke kenmerken van VLT® frequentieomvormers. Met de functie 'resonantie overslaan' kunt u op eenvoudige wijze instellen welke frequenties de omvormer moet overslaan om frequentieruis en schade te vermijden. Er wordt gebruik gemaakt van VLT® softstarters, omvormers met hoog vermogen, AHF-harmonischenfilters met ingebouwde cascaderegelaaroptie, DC-spoelen en PID-regelaars.

Kenmerken

Voordelen

Overcapaciteit


Geen grotere compressor/frequentieomvormer nodig

Lagere stroomgrens


Gegarandeerde werking van het koelsysteem Beschermt de toepassing

Draaien op stroomgrens 

Uitbreiding van de systeemcapaciteit

Minimaal starten en stoppen


Beschermt compressor
Lager energieverbruik

Temperatuurinstelpunt

Eenvoudige inbedrijfstelling

Draaiuurbewaking

Onderhoud plannen

Elektronische regeling

Minder onderhoud

Cascaderegeling

Stabiele druk

Snelle start
Beschermt compressor
Lager energieverbruik

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.