Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Case Conveyor

Transportband

VLT® frequentieomvormers zorgen voor een optimale snelheidsregeling tussen alle processtations en voldoen aan verschillende koppelvereisten. Voor snelle aan/uitlooptijden hebben transportbanden voor enkelvoudige voorwerpen een hoge snelheid en een hoog koppel nodig.

Minder knelpunten
Via open-lusterugkoppeling van flits- en toezichtcamera's of sensoren gaan signalen naar de VLT® frequentieomvormers om het aantal voorwerpen tijdens een bepaald tijdvak te tellen. Als het aantal voorwerpen minder is dan nodig voor het volgende station, wordt het inspectiesysteem versneld om aan de vraag tegemoet te komen. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer het aantal te hoog wordt. Dit om knelpunten op de transportband en in 'Qing'-systemen te verminderen.
Minder encoders
Nieuwe VLT® frequentieomvormers zorgen voor een zeer nauwkeurige positionering zonder terugkoppeling tegen minimale installatiekosten, zodat encoders en encoderkabels in veel gevallen kunnen worden weggelaten.
 
Minder uitvaltijd
Instelbare aan/uitlopen zorgen ervoor dat voorwerpen niet omvallen tijdens starten en stoppen. Positioneringsfuncties zorgen ervoor dat voorwerpen correct geplaatst worden tijdens inspectie – ongeacht de productiesnelheid.  

Minder ruis - minder verspilling
Synchronisatiefuncties passen de transportbandsnelheid aan conform de algemene productie om verstoppingen, gebroken goederen, ruis en energieverspilling te voorkomen.

Kenmerken

Voordelen

Gecoördineerde besturing




Minder ruis
Gemakkelijke lijnmodulatie
Geen verstoppingen


Multisetupconfiguratie voor multipacklijnen Meer flexibele lijnen
Snellere setup van de lijn

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.