Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bottle washer

Flessenwasmachine

Een harmonieuze samenwerking tussen de horizontale en verticale bewegingen is nodig om de producten te beschermen. De omvormers zijn gewoonlijk geschakeld door een veldbus die statusinformatie verspreidt. Liften moeten in elke verticale positie kunnen blijven staan. VLT® frequentieomvormers zorgen hiervoor.

Flexibel flessenwassen
VLT® frequentieomvormers met servoprestaties houden de transportbanden synchroon en zorgen ervoor dat het laden en lossen van de flessen synchroon loopt met de transportband, zelfs bij een verandering van instellingen of bij een storing.
Eenvoudig te wijzigen instellingen
Door de elektronische bediening van de nokkenschijf kunnen de instellingen voor de verschillende soorten flessen eenvoudig worden gewijzigd.

Bediening van de permanente-magneetmotor
VLT® frequentieomvormers zijn geschikt voor het aandrijven van permanente-magneetmotoren voor een nauwkeurige positionerings- en synchronisatieregeling en snelle aan/uitlooptijden. Een algoritme in de VLT® AutomationDrive kan bijna alle typen servomotoren aandrijven in een regeling met terugkoppeling met een externe, aan de motor bevestigde encoder. Communicatie vindt plaats via EnDat-, Hiperface- of resolverencoders.

Betrouwbaarheid is essentieel
De interne snelheidsregelaar zorgt voor een stabiele en nauwkeurige werking van de machine. Uitvaltijden zijn kort dankzij een remchopper die de motor als generator laat werken om de energie te absorberen. 



Kenmerken

Voordelen

Synchronisatie via de veldbus



Online verstelbaarheid van koppelbegrenzingen (flexibiliteit)
Verdeelt de belasting van de individuele frequentieomvormer
 
Overkoppeldetectie 

Beschermt apparatuur en producten

Multisetup Snelle productieomschakeling

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.