Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bottle sorter

Flessensorteermachine

Meestal worden optische systemen gebruikt voor het identificeren van flessen, bakken en vreemde voorwerpen; de bakken worden automatisch geleegd en gesorteerd. Aandrijfsystemen met standaard dynamische kenmerken zijn hiervoor toereikend. Een harmonieuze samenwerking tussen de horizontale en verticale bewegingen is nodig om de producten te beschermen. De frequentieomvormers worden gewoonlijk geschakeld door een veldbus die statusinformatie verspreidt.  
Kenmerken

Voordelen

Hoge dynamische prestaties



Snelle werking
Soepele productverwerking
Beperking van de harmonischen

Veilige stop (EN 954-1 Cat.3 )


Beperking van extra apparatuur
Levert besparingen op bij inbedrijfstelling

IP 55/NEMA 12 tot IP 66




Opgenomen in de productielijn
Bespaart op kastruimte
Lagere kabelkosten
Vermindering van RFI

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.