Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bottle conveyor

Flessentransportband

VLT® frequentieomvormers zorgen voor een optimale snelheidsregeling tussen alle processtations en voldoen aan verschillende koppelvereisten. Brede transportbanden vereisen lage snelheden en hogere koppels, terwijl smalle transportbanden hoge snelheden en lagere koppels vereisen. Enkelvoudige transportbanden voor flessen/voorwerpen hebben voor een snelle start een hoge snelheid en een hoog koppel nodig. Er zijn enkelvoudige banen voor flessen ontworpen voor machines die flessen wassen, flessen sorteren, vullen, sluitingen verwijderen, sluitingen aanbrengen, flessen etiketteren en algemene controles uitvoeren.
Minder knelpunten
Flessencontroleurs vereisen beeldsystemen, sensoren en een intelligent, gratis programmeerbare omvormer. Flessen worden afgekeurd wanneer zij vreemde voorwerpen bevatten of te vol of niet vol genoeg zijn, wanneer de kunststof vervormd is, enz. De sensor geeft opdracht aan de VLT® frequentieomvormers om het aantal verwerkte flessen tijdens een bepaalde tijdsperiode te tellen. Als het aantal flessen minder is dan nodig is voor het volgende station, dan voert het inspectiesysteem het tempo op om aan de vraag te voldoen. Als het aantal te groot wordt, gebeurt het tegenovergestelde om de kans op knelpunten op de transportband en 'Qing'-systemen te verminderen.

Minder encoders
Nieuwe VLT® frequentieomvormers zorgen voor een zeer nauwkeurige positionering zonder terugkoppeling tegen minimale installatiekosten, zodat encoders en encoderkabels in veel gevallen kunnen worden weggelaten.

Minder uitvaltijd
Verstelbare aan/uitlopen zorgen ervoor dat flessen tijdens starten en stoppen niet omvallen. Positioneringsfuncties zorgen ervoor dat flessen correct geplaatst worden tijdens inspectie – ongeacht de productiesnelheid. Minder ruis – minder verspilling Synchronisatiefuncties stellen de transportbandsnelheid in conform de algemene productie om verstopping, gebroken flessen, lawaai en energieverspilling te voorkomen.

Algemene voordelen van VLT®
  • Lijnrendement
  • Het tegen elkaar stoten van flessen wordt voorkomen
  • Minder onderhoud
  • Gecontroleerd starten en stoppen
  • Minimaal geluidsniveau  

Kenmerken

Voordelen

Aan-/uitlopen

Beschermt producten

Gecoördineerde besturing




Minder ruis
Gemakkelijke lijnmodulatie
Geen verstoppingen


Eén omvormermodulering volgens een referentie voor elke baan  



Efficiëntere lijn
Modulatie
Productbescherming
Minder ruis
Flexibelere en snellere lijn
  

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.