Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Blow moulder

Blaasvormmachine

VLT® frequentieomvormers zijn geschikt voor het aandrijven van permanente-magneetmotoren voor een nauwkeurige positionerings- en synchronisatieregeling en snelle aan/uitlooptijden. Een algoritme in de VLT® AutomationDrive kan bijna alle typen servomotoren aandrijven in een regeling met terugkoppeling met een externe, aan de motor bevestigde encoder. Communicatie vindt plaats via EnDat-, Hiperface- of resolverencoders.
Betrouwbaarheid is essentieel
De interne snelheidsregelaar zorgt voor een stabiele en nauwkeurige werking van de machine. Dankzij een remchopper die de motor als generator laat werken om de energie te absorberen, zijn korte uitvaltijden mogelijk. In de productielijn wordt de blaasvormmachine gevolgd door het vulapparaat. Als deze uitvalt, krijgt de vulmachine geen flessen aangevoerd. De betrouwbaarheid van de blaasmachine is cruciaal voor de gehele productielijn. VLT® frequentieomvormers zorgen een hogere operationele betrouwbaarheid. 

Kenmerken

Voordelen

Veldbus

Synchronisatie met vulmachine/spoelmachine

PID-regelaar


Constante snelheid
Hoge betrouwbaarheid

Remchopper 



Zachte dynamische stops
Kortere remtijden
Geen mechanische slijtage

Veilige stop (EN 954-1 Cat. 4)


Geen onderbreking in de netvoeding naar de frequentieomvormer

 IP 55/NEMA 12 tot IP 66 




Opgenomen in de productielijn 
Bespaart op kastruimte
Lagere kabelkosten
Vermindering van RFI

IP 20 beschikbaar

Dimensionering en prijs 

Compressoraandrijving Bespaart energie

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld.

Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.