Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
VLT® Micro Drive

VLT® Micro Drive: de OEM drive van Danfoss
Te bestellen per 6 stuks!

De VLT® Micro Drive is kleine en robuuste frequentieregelaar voor het aandrijven van AC motoren tot 15 kW. Ondanks zijn geringe afmetingen is de VLT Micro Drive een verrassend complete rege...

Eigenschappen en Voordelen

Vermogensbereik
1 x 200–240 V AC 0.18–2.2 kW
3 x 200–240 V AC 0.25–3.7 kW
3 x 380–480 V AC 0.37–7.5 kW

De VLT Micro Drive is een volwaardige VLT frequentieregelaar en beschikt daarmee over de grootst mogelijke bedrijfszekerheid, gebruiksvriendljkheid en functionaliteit en is bovendien bijzonder eenvoudig te installeren en in gebruik te nemen.


Ondanks zijn compacte afmetingen is de VLT Micro Drive een verrassend complete regelaar, standaard voorzien van ingebouwde RFI-filters en DC-spoelen.

Dankzij de bijna 100 parameters is de VLT Micro Drive optimaal te programmeren - ook voor veeleisende toepassingen.

Standaard Coating
De electronica in de VLT Micro Drive is standaard voorzien van een klasse 3C3 coating. Daarmee is de regelaar ook zonder problemen in een agressieve omgeving toe te passen.

Bespaar ruimte - Zij-aan-zij montage
Dankzij de compacte behuizing en het feit dat de regelaars zonder derating zij-aan-zij gemonteerd kunnen worden, bespaart de VLT Micro Drive veel ruimte.

Maximale bescherming
Dankzij het uitgekiende ontwerp van de VLT Micro Drive komt de koellucht niet in aanraking met de electronica. Zo wordt vervuiling of aantasting van de electronica voorkomen, wat zorgt voor een hoge bedrijfszekerheid en een verlenging van de levensduur van de regelaar.

Ingeboude RFI-filters
Ingebouwde RFI-filters onderdrukken EMC storing, waardoor (afgeschermde) motorkabels tot een lengte van 15 mtr kunnen worden toegepast.

Ingebouwde remfuncties
Dankzij ingebouwde DC en AC remfuncties is de VLT Micro Drive in staat kinetische energie uit de aandrijving om te zetten in remvermogen om de motor af te remmen.

De VLT Micro Drive is vanaf 1.5 kW voorzien van een ingebouwde remchopper.

Display opties
Numeriek Bedieningspaneel;
- zonder potentiometer(LCP 11)
- met potentiometer(LCP 12)
LCP Remote mounting kit met 3m kabel.

Accessoires
IP21 / NEMA 1 kit
Ontkoppelingsplaat
DIN rail montage kit

Specificaties

Netspanning (L1, L2, L3):
1 x 200–240 V ±10%, 3 x 200–240 V±10%
3 x 380–480 V ±10%

Uitgangsspanning (U, V, W):
Uitgangsspanning is 0–100% van de netspanning

Uitgangsfrequentie
0–200 Hz (VVC+ mode), 0–400 Hz(U/f mode)

Schakelen op de uitgang
Ongelimiteerd

Aanloop/Uitlooptijden
0.05–3600 sec

Digitale ingangen:
Programmeerbare ingangen 5
Logica PNP of NPN
Spanningsniveau 0–24 V

Pulse ingangen:
Programmeerbare ingangen 1*
Spanningsniveau 0–24 V DC (PNP positieve logica)
Pulse input frequentie
20–5000 Hz
* hiervoor wordt een van de digitale ingangen gebruikt

Analoge ingangen:
Analoge ingangen 2
0 – 10 V (schaalbaar)
0/4–20 mA (schaalbaar)

Analoge uitgangen:
Programmeerbare analoge uitgangen 1
0/4–20 mA

Relais uitgangen:
Programmeerbare relaisuitgangen 1 (240 VAC, 2 A)

Approvals:
CE, C-tick, UL

Veldbus communicatie:
FC Protocol
Modbus RTU