Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
FCD 302 Decentral Drive Danfoss VLT Drives

VLT® Decentral Drive FCD 302  

Met de introductie van de nieuwe VLT® Decentrale Drive FCD 302, heeft Danfoss op het gebied van ontwerp en functionaliteit van decentrale regelaars de lat aanzienlijk hoger gelegd – door nieuwe presta...

Kenmerken en Voordelen

De nieuwe Decentrale Drive FCD 302 is gebaseerd op het platform van de VLT AutomationDrive FC 302  en combineert de belangrijkste kenmerken van beide produkten in een volledig nieuwe behuizing, op maat gemaakt om direct op de machine te plaatsen. Het unieke ontwerp is bedoeld om bestelling, installatie, inbedrijfname, werking en onderhoud te vereenvoudigen.

De VLT® Decentrale Drive FCD 302 is de perfecte oplossing voor:
• Transportbandtoepassingen
• Installatie in natte/hygiënische ruimtes
• Wereldwijd geleverde systemen, met grote aantallen frequentie-regelaars in Voedsel- en dranken-industrie en de Verpakkings-industrie. 

Alles-in-één Concept
Het is werkelijk zo simpel - alles wat men nodig heeft om de motor te regelen is gevestigd in de IP66/ Type 4X drive behuizing. Geen externe 24 V DC voeding nodig, geen externe bediening voor motor-schakelaar nodig – het zit allemaal in de FCD 302. Alle opties maken deel uit van de unit, wat de installatie en de aansluiting vereenvoudigt, het aantal aansluitboxen en aan- en afsluitingen in de installatie doet verminderen. Hierdoor bespaart men op installatiekosten en wordt de kans op fouten gereduceerd.

Beperk de installatiekosten
Door het kleinere aantal aansluit-boxen bespaart men tijd en man-uren. Door minder kabels te gebruiken bespaart men tijd en kosten voor o.a. kabelmanagement-systemen. Minder aan- en afslui-tingen zorgen ook voor lagere loonkosten tijdens de installatie en vermindert de kans op foutmeldingen als gevolg van slechte aansluitingen.

Vereenvoudigt de bestelling Bestellen wordt eenvoudig aangezien er minder orderregels nodig zijn. Dit betekent dat inkooporders minder aandacht vereisen en de kans op het bestellen van verkeerde of te weinig onderdelen verkleind wordt. Bij de inkomende goederen heeft men minder onderdelen te verwerken, waardoor men weer bespaart op tijd en ruimte voor opslag

Kenmerken en Voordelen

Vermogens 
0.37 – 3.3 kW, 380–480 V

Zeer dynamische prestatie
De vooruitstrevende vector control strategie van de FCD 302 kan gebruikt worden met compacte, zeer efficiënte permanentmagneet motoren zonder dat encoderterug-koppeling nodig is. 

Behuizing
De VLT Decentrale Drive FCD 302 is leverbaar in een zwarte en witte uitvoering om perfect aan te sluiten op de eisen van de diverse ruimtes, van droog tot nat en zelfs hygiënisch. IP66 als standaard zwart of wit IP69K hygiënisch wit (EHEDG gecertificeerd) (alle behuizingen zijn geclassificeerd als Type 4X).

Eenvoudige interface
Er is een duidelijke interface tussen de installatiebox en het stuurge-deelte. Dit betekent dat er slechts één elektrotechnische tekening nodig is van de installatiebox.

Voeding doorlussen
De nieuwe FCD 302 maakt het doorlussen van voedingsaanslui-tingen mogelijk. 6 mm2 klemmen binnen de behuizing, maken meerdere aftakkingen mogelijk.

Hygiënisch ontwerp
De FCD 302 hygiënische uitvoering IP69K/Type 4X kan dankzij het ontwerp zeer grondig gereinigd worden, waarmee het voldoet aan de eisen en certificering van EHEDG (Europese Hygiënische Engineering & Design Groep) en DIN 1672. Dankzij de speciale aseptische coating, welke bestand is tegen aggressieve reinigingsmiddelen (pH 2..12) en het gladde oppervlak kan de unit eenvoudig gereiningd worden en in produktieruimtes gemonteerd worden waar men hoge eisen aan de hygiëne stelt.

Eenvoudig in onderhoud en snelle service
Dankzij foutmeldingen en een geïntegreerde handleiding welke toegankelijk is via het grafisch display wordt storingzoeken en probleemoplossing vereenvoudigd.
Alle alarmen en handelingen worden opgeslagen in het geheugen waardoor voorgaande gebeurtenissen makkelijk uit te lezen zijn. Dankzij het tweedelig ontwerp hoeft men minder tijd te verliezen aan het opsporen van fouten of het vervangen van defecte onderdelen, waardoor stilstand beperkt wordt. 
Het defecte deel kan eenvoudig vervangen worden en de onderdelen-voorraad wordt drastisch terugge-bracht. Slechts twee delen - een boven- en een onderkant - zorgen voor een snelle en betrouwbare service.  

Accessoriesen opties

Fieldbus opties
• PROFIBUS DP
• PROFINET
• EtherNet/IP

Toepassing opties
• Encoder
• Resolver

Hardware opties
• Montage beugels
• Werkschakelaar
• Interne schakelaar
• M12 sensor aansluitingen 
• 24 V DC aansluiting voor  stuurspanning
• Dynamische remchopper
• Besturing en voeding voor  mechanische rem