(BE) Danfoss België
Elektrische aandrijftechniek
> Elektrische Aandrijftechniek
> Nieuws
> Producten
> Software Downloads
> Drive Configurator
> Toepassingen
> Documentatie
> News Letter
> Service
> Training
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® Geschiedenis

VLT®5 was in 1968 de eerste frequentie-omvormer ter wereld die in massa geproduceerd werd.

Om te voorzien in voldoende koeling en isolatie werd de elektronica van de VLT® 5 in een bak met olie geplaatst. De naam van de omvormer werd afgeleid van "velocity control". Korte tijd werd de naam van "Velotrol" gehanteerd, die al snel werd afgekort to VLT  - de huidige naam voor de regelaars van Danfoss Drives.

 

2004
De VLT® AutomationDrive serie frequentie-omvormers wordt gelanceerd als het eerste volledig modulaire concept geschikt voor alle toepassingen in de elektrische aandrijftechniek.

2001
Danfoss Drives bereikt haar doelen wat betreft het hergebruik en milieuvriendelijk verwerken van afvalstoffen, zoals die gesteld zijn voor het jaar 2003. Zo wordt 65% van alle afvalstoffen hergebruikt en slechts 25% op een andere manier verwerkt.

1999
Danfoss Bauer GmbH wordt opgenomen in de Danfoss Group. De productielocaties in de Verenigde Staten ontvangen een milieucertificaat.

1996
De productiefaciliteiten in Graasten worden uitgebreid en beslaan 22.500 vierkante meters. De locatie ontvangt een milieucertificaat.

1995
Danfoss Drives neemt Graham Company in Milwaukee, USA over. Graham is een renommeerde leverancier van HVAC systemen in de Verenigde Staten.


1982
Danfoss Drives neemt het bedrijf Hampton Products in Rockford, USA over. Daarmee bedraagt het aantal werknemers in Amerika op dat moment 350.

1977
De productie van frequentie-omvormers wordt overgebracht naar een locatie die alleen voor dat doel bedoeld is.
 
1968
In 1968 ontwikkelt Danfoss Drives de eerste in massa geproduceerd elektronica frequentie-omvormer voor draaistroommotoren

Bewezen resultaten van een eersteklas fabrikant in industriële koeltechniek

In welke industrie u ook actief bent: Danfoss Industrial Refrigeration kan een perfecte industriële maatwerkoplossing leveren.


Wereldwijd leveren we klantgerichte innovaties op basis van een grondige kennis van de sector en persoonlijke lokale service.