Elektrische aandrijftechniek
> VLT Drives
> Nieuws
> Products
> Toepassingen
> Documentatie
> Software Downloads
> Drive Configurator
> News Letter
> Training
> Service
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss Elektrische Aandrijftechniek

A. Gossetlaan, 28 A
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 (0)2 525 07 11
Fax: + 32 (0)2 525 07 57

 

Een ploeg van aandrijfspecialisten staat te uwer beschikking

 Interne Verkoopdienst
    Roger Schoonjans: + 32 (0)2 525 07 14
    Frank Dancet: +32 (0)2 525 07 16
    Jos Hensen: + 32 (0)2 525 07 60

Externe Verkoopdienst
    Koen Schiettekat: +32 (0)2 525 07 50
    Gert Van Malderen: + 32 (0)2 525 07 73
    Vincent Rahier: + 32 (0)2 525 07 12
    Patrick De Smet: + 32 (0)2 525 07 67

Naverkoopdienst
    Martijn Gorlee: + 32 (0)2 525 07 18
    Bart De Schaepmeester: +32 (0)2 525 07 20
    Johan Polfliet: +32 (0)2 525 07 31

Project Engineering
    Mathias Coppens: + 32 (0)2 525 07 19
    Kurt Muylaert: + 32 (0)2 525 07 74
   
Product Manager
    Kurt Muylaert: + 32 (0)2 525 07 74

Marketing & Communicatie
    Donatienne François: +32 (0)2 525 07 52

Sales Manager
    Serge Vermeulen: + 32 (0)2 525 07 51

FAX: +32 (0)2 525 07 81

SERVICE 24/24 : +32 (0)2 525 07 11

Voedingsmiddelen & dranken

Danfoss is het voorkeursmerk van 's werelds toonaangevende drankenconcerns. Wereldwijd heeft Danfoss in de voedings- en drankenindustrie meer geïnstalleerde frequentieomvormers met variabel toerental dan enige andere leverancier, en wij zijn vastbesloten om deze positie te vast te houden.