Kategorien
> Kältetechnik
> Wärmetechnik
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
 
 
 
 
 

Schmutzfänger

Ascending Order28 Artikel
select
select
select
select
select
>065B7740
FVF, PN16FVF 15 mm5.3 16 barFlansch 15 150 ° C
>065B7741
FVF, PN16FVF 20 mm9.5 16 barFlansch 20 150 ° C
>065B7742
FVF, PN16FVF 25 mm16.5 16 barFlansch 25 150 ° C
>065B7743
FVF, PN16FVF 32 mm20 16 barFlansch 32 150 ° C
>065B7744
FVF, PN16FVF 40 mm33 16 barFlansch 40 150 ° C
>065B7745
FVF, PN16FVF 50 mm54 16 barFlansch 50 150 ° C
>065B7746
FVF, PN16FVF 65 mm95 16 barFlansch 65 150 ° C
>065B7747
FVF, PN16FVF 80 mm140 16 barFlansch 80 150 ° C
>065B7748
FVF, PN16FVF 100 mm201 16 barFlansch 100 150 ° C
>065B7749
FVF, PN16FVF 125 mm340 16 barFlansch 125 150 ° C
>065B7750
FVF, PN16FVF 150 mm526 16 barFlansch 150 150 ° C
>065B7751
FVF, PN16FVF 200 mm870 16 barFlansch 200 150 ° C
>065B7752
FVF, PN16FVF 250 mm1260 16 barFlansch 250 150 ° C
>065B7753
FVF, PN16FVF 300 mm1735 16 barFlansch 300 150 ° C
>065B7770
FVF, PN25FVF 15 mm5.3 25 barFlansch 15 150 ° C
12