Kategorien
> Kältetechnik
> Wärmetechnik
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
 
 
 
 
 

Heizkörperthermostate und Zubehör

RA-N Ventile mit Voreinstellung werden in Zweirohranlagen zur Sicherung einer optimalen Einregulierung eingesetzt. RA-UN Ventile mit Feinstvoreinstell...
>Voreinstellbare Ventile
VHS ist eine multifunktionelle Anschlussarmatur mit integriertem voreinstellbarem Ventil + Anschlussverschraubungen mit Absperrung. Sie ist einsetzbar...
>Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventileinsatz
RA 15/6T ist ein spezielles Lanzenventil für Heizkörper mit nur einem Anschluß für Vor- Rücklauf. Die Lanzenventile werden häufig für Handtuchtrockner...
>Lanzenventile
Danfoss Schwerkraftventile sind durch hohe kv-Werte speziell auch für Thermostatventilbetrieb konstruiert.
>Einrohrventile
FJVR Ventile werden in Verbindung mit dem FJVR Fühlerelement als Rücklauftemperaturbegrenzer für kleine Fußbodenheizungsflächen verwendet.
>Rücklauftemperaturbegrenzer (Ventil)
Ein Steigrohrventilset besteht aus: ein Heizkörperventil, ein Kupplungsgehäuse und zwei Klemmringverschraubungen für das Verbindungsrohr. Das Verbindu...
>Steigrohrventile
Die Rücklaufverschraubung RLV mit Absperr- und Füll- Entleerungsmöglichkeit. Füll- Entleerungshahn als Zubehör erhältlich.
>Rücklaufverschraubung, RLV
Rücklaufverschraubung RLV-S mit Absperrmöglichkeit.
>Rücklaufverschraubung, RLV-S
H-Block RLV-KS mit 50mm Anschlußabstand und Absperrmöglichkeit. Für Zweirohrbetrieb.
>H-Block Verschraubungen für Ventilheizkörper
Die thermischen Antriebe TWA werden in Verbindung mit Heizkörper- Zonenventilen und Heizkreisverteilern verwendet. Die NO Version (normaly open) ist...
>Thermische Antriebe
Der stetige Antrieb ABNM wird in Verbindung mit DDC Anlagen mit 0 - 10 V Steuersignalen verwendet.
>Stetige Antriebe 0-10V
Das RAX Set aus der X-tra Collection™ wird zusammen mit dem Ventilgehäuse RA-URX eingesetzt, passt aber auch auf herkömmliche RA-N Ventilgehäuse. RAX...
>Designsets
Die neuen Design-Armaturen wurden speziell für Handtuchwärmekörper und Design-Heizkörper entwickelt. Das exklusive Fühlerelement RAX aus der X-tra Col...
>Designfühler
Spezial Klemmringverbinder für ALUPEX Kunststoffrohre.
>ALUPEX Kunststoffrohre
Klemmringverbinder für PEX Kunststoffrohre.
>PEX Kunststoffrohre
Klemmringverbinder für Kupfer- Stahlrohre.
>Kupfer-/Weichstahlrohre